DIN-Signal harbus64-128FP-5,0C1-2
Artikelnummer: 02 02 128 2201

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.


DIN-Signal harbus64-128FP-5,0C1-2
Artikelnummer: 02 02 128 2201
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar.
Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | har-bus® 64 |
Komponente | Federleiste |
Kontaktbeschreibung | gerade |
Anschlussart | Einpressanschluss |
---|---|
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard |
Kontaktanzahl | 128 |
Kontaktbestückung | Reihen a, b, c und z, Positionen 1, 2, ... , 31, 32 |
Länge der Pins | 4,5 mm |
5 mm | |
Leiterplattenbefestigung | mit Flansch |
Vorherige
Nächste