| Bahnklassifizierung | F1/I2 gemäß NFF 16-101/102 | F4/I3 gemäß NFF 16-101/102 |
| Normen | IEC 61076-4-113 (normergänzend) | IEC 61076-4-113 (normergänzend) |
| Technische Kennwerte | ||
| Isolationswiderstand | 1010 Ω | 1010 Ω |
| Kriechstrecke | ≥ 1,2 mm | |
| Hot plugging | nein | nein |
| Steckkraft | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
| Ziehkraft | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
| Bemessungsstrom | Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve | Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve |
| Steckkontaktreihen | 5 | 5 |
| Raster, steckseitig | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Raster, anschlussseitig | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Prüfspannung Ueff | 1 kV (Kontakt-Kontakt)|1,55 kV (Kontakt-Masse) | 1 kV (Kontakt-Kontakt)|1,55 kV (Kontakt-Masse) |
| Luftstrecke | ≥ 1,2 mm | |
| Grenztemperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Durchgangswiderstand | ≤ 15 mΩ | |
| Kaufmännische Daten | ||
| eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
| Nettogewicht | 0,55 g | 20,74 g |
| GTIN | 5713140000346 | 5713140000353 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Ursprungsland | Deutschland | Deutschland |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Packungsgröße | 20 | 20 |
| Ausführung | ||
| Leiterplattenbefestigung | mit Flansch | mit Flansch |
| Kodierung | Kodierung mit Kontaktverlust | |
| Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel | Leiterplatte zu Kabel |
| Kontaktanzahl | 160 | 160 |
| Anschlussart | Crimpanschluss | Crimpanschluss |
| Bezeichnung | ||
| Bezeichnung | Bauform R erweitert | |
| Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
| Komponente | Federleiste | Federleiste |
| Baureihe | har-bus@ 64 | DIN 41612 |