Federleiste
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gerade
Kupferlegierung
Au über Ni steckseitig, Au über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: AU 50, 1, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Liquid-crystal polymer (LCP)
beige
Produktdetails
Kategorie
Steckverbinder
Komponente
Federleiste
Baureihe
har-bus® 64
Kontaktbeschreibung
gerade
Anschlussart
Einpressanschluss
Art der Verbindung
Motherboard to daughtercard
Kontaktanzahl
160
Kontaktbestückung
Reihen z, a, b, c, und d, Positionen 1, 2, ... , 31, 32
Länge der Pins
13 mm
Leiterplattenbefestigung
mit Flansch
Anforderungsstufe
AU 50
1
nach IEC 61076-4-113
Hot plugging
nein
Steckkontaktreihen
5
Raster, anschlussseitig
2.54 mm
Raster, steckseitig
2.54 mm
Bemessungsstrom
1 A
Bemessungsstrom
Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
Luftstrecke
1 mm zwischen 2 Reihen (a, b, c)
1,2 mm zwischen 2 Reihen (z, d)
1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (a, b, c)
1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (z, d)
Kriechstrecke
1 mm zwischen 2 Reihen (a, b, c)
1,2 mm zwischen 2 Reihen (z, d)
1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (a, b, c)
1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (z, d)
Isolationswiderstand
>1010 Ω
Durchgangswiderstand
≤20 mΩ für die Reihen a, b, c
≤30 mΩ für die Reihen z, d
Grenztemperatur
-40 ... +105 °C obere Grenztemperatur eingeschränkt durch die Leiterplatte