Federleiste
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 160
gewinkelt
Kupferlegierung
Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: AU 30, 1, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Liquid-crystal polymer (LCP)
beige
Produktdetails
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har-bus® 64
Komponente
Federleiste
Kontaktbeschreibung
gewinkelt
Anschlussart
Wellenlötanschluss
Art der Verbindung
Motherboard to daughtercard
Kontaktanzahl
160
Kontaktbestückung
Reihen z, a, b, c, und d, Positionen 1, 2, ... , 31, 32
Leiterplattenbefestigung
mit Flansch
Steckkontaktreihen
5
Raster, anschlussseitig
2,54 mm
Raster, steckseitig
2,54 mm
Bemessungsstrom
1 A
Bemessungsstrom
Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
Luftstrecke
0,6 mm zwischen 2 Reihen (a, b, c)
0,6 mm zwischen 2 Reihen (z, d)
0,8 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (a, b, c)
0,8 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (z, d)
Kriechstrecke
0,6 mm zwischen 2 Reihen (a, b, c)
0,6 mm zwischen 2 Reihen (z, d)
0,8 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (a, b, c)