DSUB SV FE SSDP ANG73-254 37P PL3 HOLE
Artikelnummer: 09 66 412 7600

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 37P PL3 HOLE
Artikelnummer: 09 66 412 7600
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | D-Sub |
Bezeichnung | Standard |
Komponente | Steckverbinder |
Kontaktbeschreibung | gestanzt |
gewinkelt |
Anschlussart | Wellenlötanschluss |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Baugröße | D-Sub 4 |
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard |
Kontaktanzahl | 37 |
Länge der Pins | 2,9 mm |
Verriegelungsart | Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm |
Vorherige
Nächste