LP-ADAPTER Han 42 DD Plus (2,4mm PCB)
Artikelnummer: 09 16 042 9919

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.


LP-ADAPTER Han 42 DD Plus (2,4mm PCB)
Artikelnummer: 09 16 042 9919
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Leiterplattenadapter |
Zubehörbeschreibung | im Han® 42 DD Crimpeinsatz |
Geschlecht | Stift |
---|---|
Buchse | |
Hinweise | für Leiterplatten bis 2,4 mm |
Kompatibel mit Han® 42 DD Einsatz (erweiterbar bis zu 108 DD) | |
Kompatibel mit Standard Gehäusen und rückwärtige Montage |
Vorherige
Nächste