LP-Adapter Han DD 1,6mm (LCP)
Artikelnummer: 09 16 000 9996

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.


LP-Adapter Han DD 1,6mm (LCP)
Artikelnummer: 09 16 000 9996
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Leiterplattenadapter |
Zubehörbeschreibung | im Han DD® Crimpeinsatz |
im Han DD® Modul | |
im Han® DDD Modul (abweichende elektr. Daten: 7,5 A 160 V 2,5 kV 3) |
Geschlecht | Stift |
---|---|
Buchse | |
Hinweise | für Leiterplatten bis 1,6 mm |
Vorherige
Nächste