M12 Kabel 4xAWG22/7 outd 1xM12 gew. 5m
Artikelnummer: 09 47 800 0006

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M12 Kabel 4xAWG22/7 outd 1xM12 gew. 5m
Artikelnummer: 09 47 800 0006
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | (4xAWG22/7) Cat.5 PVC outdoor Details anzeigen |
---|---|
Steckverbinder 1 | M12 D male angled overm Cat.5 outdoor Details anzeigen |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M12 D-Kodierung |
Stift gewinkelt | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x AWG 22/7 |
Kodierung | D-Kodierung |
Vorherige
Nächste