M12 X-coded Cable Assembly-2m
Artikelnummer: 21 33 292 9853 020

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.


M12 X-coded Cable Assembly-2m
Artikelnummer: 21 33 292 9853 020
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7 Details anzeigen |
---|---|
Steckverbinder 1 | M12 X 8pole male straight PP P&G Details anzeigen |
Steckverbinder 2 | M12 X 8pole male straight PP P&G Details anzeigen |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
Bezeichnung | PushPull |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M12 X-Kodierung |
Stift gerade | |
PushPull | |
Steckverbinder 2 | M12 X-Kodierung |
Stift gerade | |
PushPull | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | bahntauglich |
Kabellänge | 2 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 8x AWG 24/7 |
Kodierung | X-Kodierung |
Vorherige
Nächste