MINI-CO. TEST-ADAPTER- SMA ME-ME
Artikelnummer: 07 73 000 0394

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
MINI-CO. TEST-ADAPTER- SMA ME-ME
Artikelnummer: 07 73 000 0394
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar.
Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | Mini Coax |
Zubehörtyp | Testadapter |
Zubehörbeschreibung | Messerversion für gerade Module |
RoHS | konform mit Ausnahme |
---|---|
RoHS-Ausnahmen | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
ELV Status | konform mit Ausnahme |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | ja |
REACH SVHC Stoffe | Blei |
California Proposition 65 Stoffe | ja |
California Proposition 65 Stoffe | Blei |
Nickel |
Vorherige
Nächste