News Room Presse & Medienkontakte Technologiemagazin tec.news
Karriere bei HARTING Jobs FAQ Events
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
HARTING - Spitze in Westfalen
HARTING – ganz oben in Westfalen
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
Rücksendungen & Reklamationen
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
Einstiegsmöglichkeiten


Studierende
Studenten
Berufseinsteiger
Berufseinsteiger
Direkteinstieg
Direkteinstieg
Trainee
Trainee Header
Berufserfahrene
Erfahrene Fachleute
Schüler
Schülerinnen und Schüler
Ausbildung
harting-macht-zukunft-ausbildung-title.psd
Duales Studium
Dual study program header

Arbeiten bei HARTING


Unsere Philosophie
PEOPLE. POWER. PARTNERSHIP
People@HARTING
People@HARTING
Ihr Arbeitsplatz
Ihr Arbeitsplatz
Unsere Benefits
DE_Header PeopleatHARTING_han1 Stecker.psd

Kontakt


Kontakt HARTING in Deutschland
Berufserfahrene Kontakt Intro Hero
HARTING weltweit
HARTING Weltweit - Flaggen

Alternativen:

Suche nach Baureihe
Konfiguratoren
  1. Startseite
  2. Industrie-Steckverbinder / Han®
  3. Rechtecksteckverbinder
  4. Produkte
  5. Baureihen
  6. Han-Yellock®
  7. Einsätze
  8. 11 05 325 3001

Yellock Monoblock 30 male

Artikelnummer: 11 05 325 3001


undefined

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Yellock Monoblock 30 maleundefined
Einsätze

Yellock Monoblock 30 male

Artikelnummer: 11 05 325 3001

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.

00
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.

00
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Einsätze Monoblock Crimpanschluss Stift Polycarbonat (PC) RAL 7032 (kieselgrau) Bemessungsstrom: ‌16 A Baugröße: Han-Yellock® 30 Kontakte: 25 Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²

Produktdetails


Kategorie Einsätze
Baureihe Han-Yellock®
Komponente Monoblock
Anschlussart Crimpanschluss
Geschlecht Stift
Baugröße Han-Yellock® 30
Kontaktanzahl 25
Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
ACHTUNG! Es ist nicht möglich, 2 Monoblöcke 30 in die Han-Yellock® 60 Serie einzubauen!
Leiterquerschnitt 0,14 ... 4 mm²
Bemessungsstrom ‌ 16 A
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 3
Isolationswiderstand >1010 Ω
Grenztemperatur -40 ... +125 °C
Steckzyklen ≥ 500
Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
RoHS konform
ELV Status konform
China RoHS e
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Zulassungen DNV GL
Packungsgröße 1
Nettogewicht 20 g
Ursprungsland Deutschland
europäische Zolltarifnummer 85366990
GTIN 5713140109780
eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Vorherige
Nächste

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation