Kostenloses Express-Muster anfordern
Produkt derzeit nicht verfügbar
Bitte wählen Sie ein alternatives Muster, das sehr ähnlich ist.
| Materialeigenschaften | ||
|---|---|---|
| Werkstoff Einsatz | Liquid-crystal polymer (LCP) | Liquid-crystal polymer (LCP) |
| China RoHS | e | e |
| ELV Status | konform | konform |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| RoHS | konform | konform |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Kontaktoberfläche | Edelmetall über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig | Edelmetall über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig |
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
| Normen und Zulassungen | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079 |
| Technische Kennwerte | ||
| Isolationswiderstand | 109 Ω | 109 Ω |
| Kriechstrecke | ≥ 0,4 mm | ≥ 0,4 mm |
| Steckkraft | ≤ 16 N | ≤ 16 N |
| Ziehkraft | ≥ 3 N|≤ 14 N | ≥ 3 N|≤ 14 N |
| Anforderungsstufe | 1 | 1 |
| Steckkontaktreihen | 2 | 2 |
| Raster, steckseitig | 1,27 mm | 1,27 mm |
| Steckzyklen | ≥ 500 | ≥ 500 |
| Raster, anschlussseitig | 1,27 mm | 1,27 mm |
| Prüfspannung Ueff | 0,5 kV | 0,5 kV |
| Luftstrecke | ≥ 0,4 mm | ≥ 0,4 mm |
| Grenztemperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Stapelhöhe | 4,85 mm | 4,85 mm |
| Durchgangswiderstand | 25 mΩ | 25 mΩ |
| Kaufmännische Daten | ||
| eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
| Nettogewicht | 1.600 g | 1 g |
| GTIN | 5713140200371 | 5713140200227 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Ursprungsland | China | China |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Packungsgröße | 1 | 1 |
| Ausführung | ||
| Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard|Mezzanine|Leiterplatte zu Kabel | Motherboard to daughtercard|Mezzanine|Leiterplatte zu Kabel |
| Kontaktanzahl | 20 | 20 |
| Lieferumfang | 250 Stück auf Rolle | Musterbestellung |
| Anschlussart | Reflowlötanschluss (SMT) | Reflowlötanschluss (SMT) |
| Bezeichnung | ||
| Bezeichnung | Signal | Signal |
| Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
| Merkmale | Die Musterverpackung ist nicht für die automatisierte Bestückung geeignet. | |
| Komponente | Messerleiste | Messerleiste |
| Kontaktbeschreibung | gerade | gerade |
| Baureihe | har-flex® | har-flex® |