Kostenloses Express-Muster anfordern
Produkt derzeit nicht verfügbar
Bitte wählen Sie ein alternatives Muster, das sehr ähnlich ist.
Nicht verfügbar |
---|
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
Farbe Gehäuse | schwarz | schwarz |
Länge | 50,8 mm | 50,8 mm |
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
ELV Status | konform | konform |
Werkstoff Gehäuse | Thermoplastischer Formstoff (PC)|glasfaserverstärkt | Thermoplastischer Formstoff (PC)|glasfaserverstärkt |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
RoHS | konform | konform |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
Technische Kennwerte | ||
Grenztemperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Isolierstoffgruppe | III | III |
Schutzart nach IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör) | 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör) |
Nettogewicht | 374,29 g | 30,03 g |
GTIN | 5713140427402 | 5713140436381 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Rumänien | Rumänien |
UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
Packungsgröße | 10 | 1 |
Ausführung | ||
Ausführung | gerader/seitlicher Kabeleingang | gerader/seitlicher Kabeleingang |
Zugentlastung | mit Kabelbinder | mit Kabelbinder |
Verriegelungsart | Rasthebel | Rasthebel |
teilbar | ja | ja |
2-teilig | ja | ja |
Bezeichnung | ||
Zubehörtyp | Schalengehäuse | Schalengehäuse |
Kategorie | Zubehör | Zubehör |
Baureihe | har-modular@ | har-modular@ |