| Länge | 81,28 mm | 81,28 mm |
| Farbe Gehäuse | schwarz | schwarz |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| China RoHS | e | e |
| ELV Status | konform | konform |
| Werkstoff Gehäuse | Thermoplastischer Formstoff (PC)|glasfaserverstärkt | Thermoplastischer Formstoff (PC)|glasfaserverstärkt |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3) | R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3) |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| RoHS | konform | konform |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Technische Kennwerte | ||
| Grenztemperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Isolierstoffgruppe | III | III |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP20 | IP20 |
| Kaufmännische Daten | ||
| eCl@ss | 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör) | 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör) |
| Nettogewicht | 37,83 g | 455,43 g |
| GTIN | 5713140436411 | 5713140427495 |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Ursprungsland | Rumänien | Rumänien |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Packungsgröße | 1 | 10 |
| Ausführung | ||
| Ausführung | gerader/seitlicher Kabeleingang | gerader/seitlicher Kabeleingang |
| Zugentlastung | mit Kabelbinder | mit Kabelbinder |
| Verriegelungsart | Rasthebel | Rasthebel |
| teilbar | ja | ja |
| 2-teilig | ja | ja |
| Bezeichnung | ||
| Zubehörtyp | Schalengehäuse | Schalengehäuse |
| Kategorie | Zubehör | Zubehör |
| Baureihe | har-modular@ | har-modular@ |