Han® 1A
Kompakter und robuster Steckverbinder für den Energie-, Daten- & Signal-Transfer
Baureihen Highlights
Filter
Produkte 218

Han 1A-3+PE-c-f

Han 1A-3+PE-c-m

Han 1A-12-c-m Clip

Han 1A-12-c-f Clip

Han 1A-3+PE-C-m clip

Han 1A-3+PE-c-f Clip

Han 1A-5+PE-c-m Clip

Han 1A-5+PE-c-f latch

Han 1A-5+PE-c-m

Han 1A-5+PE-c-f

Han 1A-2+PE-s-m

Han 1A-2+PE-s-f

Han 1A-12-c-m

Han 1A-2+PE-s-f Clip

Han 1A-2+PE-s-m Clip

Han 1A-12-c-f

Han 1A-3+PE-s-f Clip

Han 1A-3+PE-s-m Clip

Han 1A-3+PE-s-m

Han 1A-3+PE-c-f geschirmt
Han® 1A - Kompakt, robust und vielfältig
Der Han® 1A bietet ein kompaktes, robustes und universell einsetzbares Rechtecksteckverbindersystem für die Übertragung in allen Lebensadern der Industrie 4.0 (Daten, Energie, Signale). Immer kleinere Antriebe erfordern auch immer kleinere Schnittstellen, z. B. im Maschinenbau und in der Robotik. Die neue Steckverbinder-Reihe bildet den Trend mit passenden Gehäusen und Einsätzen ab. Die notwendige Schirmung für den Motoranschluss kann auch mit Han® 1A Kunststoffsteckverbindern realisiert werden.
Han® 1A - Vorkonfektionierte Systemkabel
Nur noch „Plug-and-Play“ – fertig!
Der kleinste Steckverbinder im Han®-Portfolio ist der Han® 1A. Obwohl sie sich ideal für die Montage vor Ort eignen, sind die Arbeitsbedingungen vor Ort oft nicht ideal, um sie sicher zu verarbeiten. HARTING hat hierfür ein Produktprogramm mit vorkonfektionierten Systemkabeln.
Kundenspezifisch vorkonfektioniert, mit industrietauglichem PVC-Kabel und nach den hohen HARTING Qualitätsrichtlinien geprüft, muss der Anwender nur noch "plug and play". Der Anschluss ist somit kompakt, schnell und ohne das Risiko von Verdrahtungsfehlern, die bei der Feldmontage schnell auftreten können.
Die Signalübertragung beträgt 6,5 A und 50 V. Alle Systemkabel erfüllen im gesteckten Zustand die Schutzart IP65.
Ihre Vorteile von vorkonfektionierten Systemkabeln:
Kabelkonfektionen zu 100% getestet
leichte und kompakte Steckverbinder
hohe Flexibilität
Reduzierung von Installationszeiten
Kostenreduzierung
spezial PVC-Kabel
Ausführung: 12-polig (6,5A/50V)
Schutzklasse IP65