Han-Yellock®
Elegantes Multitalent: hohe Kontaktdichte, einfache Handhabung & Vervielfachung des Potenzials
Baureihen Highlights
in sich geschlossenes Schnittstellenkonzept
Han-Yellock®-Modul zur Vervielfältigung von Kontakten und Potenzialen
Adapterrahmen für den Einsatz der Han-Modular® Module
Monoblocks für höchste Kontaktdichte
Filter
Produkte 304
Relevanz
Han® DDD Modul
Han DDD module, crimp male
Artikelnummer: 09 14 017 3001
Han® DDD Modul
Han DDD module, crimp female
Artikelnummer: 09 14 017 3101
Einsätze
Han 4A Push-In, female insert
Artikelnummer: 09 20 004 5101
Einsätze
Han 3A Push-In, male insert
Artikelnummer: 09 20 003 5001
Einsätze
Han 3A Push-In, female insert
Artikelnummer: 09 20 003 5101
Einsätze
Han Q5/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²
Artikelnummer: 09 12 005 5001
Einsätze
Han 4A Push-In, male insert
Artikelnummer: 09 20 004 5001
Einsätze
Han Q5/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²
Artikelnummer: 09 12 005 5101
Einsätze
Han Q7/0_I_F_PIT_0.14-1.5mm²
Artikelnummer: 09 12 007 5101
Einsätze
Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²
Artikelnummer: 09 12 007 5001
Han DD® Modul
Han DD module, crimp male
Artikelnummer: 09 14 012 3001
Han DD® Modul
Han DD module, crimp female
Artikelnummer: 09 14 012 3101
Einsätze
Han Q 5/0 Female Insert Crimp
Artikelnummer: 09 12 005 3101
Einsätze
Han Q 5/0-M-C
Artikelnummer: 09 12 005 3001
Han DD® Modul
Han DD module, crimp female
Artikelnummer: 09 14 012 3102
Han DD® Modul
Han DD module, crimp male
Artikelnummer: 09 14 012 3002
Einsätze
Han 12Q-SMC-BE-CRA-PE mit QL
Artikelnummer: 09 12 012 3101
Einsätze
Han 12Q-SMC-SE-CRA-PE mit QL
Artikelnummer: 09 12 012 3001
Han® CC Protected Modul
Han CC Protected module, crimp male
Artikelnummer: 09 14 004 3041
Han® EE Modul
Han EE module, crimp male
Artikelnummer: 09 14 008 3001
20 (von 304)