Size 15
Die Rundsteckverbinder der Baureihe Size 15 von HARTING bieten eine robuste und zuverlässige Verbindung. Die Steckverbinder wurden für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt und zeichnen sich durch ihre Eignung für raue Umgebungen aus. Dank ihrer kompakten Bauform ermöglichen sie eine effiziente Raumnutzung bei gleichzeitig hoher Leistungsübertragung. Entdecken Sie unser Sortiment an Steckverbindern der Baureihe Size 15 und finden Sie die perfekte Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen.
Baureihen Highlights
Robuste und zuverlässige Konnektivitätslösung
Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
Geeignet in rauen Umgebungen
Filter
Produkte 18
Relevanz

Wanddurchführung
S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m
Artikelnummer: 21 15 520 0025

Wanddurchführung
S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Artikelnummer: 21 15 510 0025

Kabelsteckverbinder
S15_CC_STR_DC_CRT_M_6P_6-13mm
Artikelnummer: 97 00 000 1410

Kabelsteckverbinder
S15_CC_STR_AC_CRT_F_6P_6-13mm
Artikelnummer: 97 00 000 1411

Kabelsteckverbinder
S15_CC_STR_AC_CRT_M_6P_6-13mm
Artikelnummer: 97 00 000 1409

Kabelsteckverbinder
S15_CC_STR_DC_CRT_F_6P_6-13mm
Artikelnummer: 97 00 000 1412

Wanddurchführung
S15_PFT_STR-FM_DC_F_6P_2.5mm²_0.25m
Artikelnummer: 97 00 000 1408

Wanddurchführung
S15_PFT_STR-FM_DC_M_6P_2.5mm²_0.25m
Artikelnummer: 97 00 000 1407

Wanddurchführung
S15_PFT_STR-FM_AC_M_CRT_w/o-contacts
Artikelnummer: 97 00 000 4419

Wanddurchführung
S15_PFT_STR-FM_DC_M_CRT_w/o-contacts
Artikelnummer: 97 00 000 4423

Wanddurchführung
S15_PFT_STR-FM_AC_F_w/o-contacts
Artikelnummer: 97 00 000 4368

Wanddurchführung
S15_PFT_STR-FM_DC_F_CRT_w/o-contacts
Artikelnummer: 97 00 000 4422

Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m
Artikelnummer: 21 34 280 0642 010

Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m
Artikelnummer: 21 34 282 9641 010

Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m
Artikelnummer: 21 34 282 9642 010

Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,0m
Artikelnummer: 21 34 290 0641 010

Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,0m
Artikelnummer: 21 34 290 0642 010

Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 1,0m
Artikelnummer: 21 34 280 0641 010
18 (von 18)