Verkabelung für die dezentrale Energieversorgung
Der Bedarf an modularen und flexiblen Systemen prägt den Schalt- und Anlagenbau. Die Dezentralisierung von Systemkomponenten erweist sich hier als effektiv. Sie erleichtert die Wartung und ermöglicht eine einfache Erweiterung der Systeme. Jedoch war die Stromversorgung bislang eine Hürde auf dem Weg zur durchgängigen Dezentralisierung. Zudem rücken weitere Funktionen, wie selektive Stromverteilung, Absicherung und Condition Monitoring immer weiter in den Fokus.
Die PULS GmbH mit weltweit rund 1.300 Mitarbeitern ist spezialisiert auf die Großserienfertigung von Stromversorgungen. Für die dezentralen Schaltnetzteile PULS FIEBOS bietet HARTING ein passendes Portfolio an vorkonfektionierten Verkabelungslösungen, die die Stromversorgung vielseitig, modular und dezentral gestalten.
Enge Zusammenarbeit während der Produktentwicklung
Schaltnetzteil PULS zur dezentralen Energieversorgung mit einer HARTING Verkabelungslösung.
Das vielfältige Angebot an Steckverbindern von HARTING umfasst Schnittstellen für die Übertragung von Signalen und Energie. Die fertig konfektionierten und geprüften Steckverbinder gibt es passend für die 1-phasige und 3-phasige Stromeinspeisung, den DC-Leistungsausgang sowie für die Signal- und Kommunikationsübertragung. Die kabelseitigen Steckverbinder bietet HARTING auch als Steckerset zur Konfektion im Feld an.
Die Zusammenarbeit zwischen HARTING und PULS hat dazu geführt, dass gemeinsam eine kundenspezifische Lösung gefunden und effizient umgesetzt wurde, die auf den Anforderungen und Problemen des Kunden basiert. Eine enge Zusammenarbeit schon während der Produktentwicklung ist die Basis für die erfolgreiche Entwicklung einer passenden Steckerkonfiguration.
AC-Leistungseingang
Für die einphasige und dreiphasige Einspeisung (AC-Einspeisung) stehen die vorkonfektionierten Han-Compact® Steckverbinder und verschiedene Rundsteckverbinder zur Verfügung. Je nach FIEPOS Variante stehen Han® Q4/2, Han® Q 5/0, M12 S-kodiert und 7/8" Kabelkonfektionen zur Verfügung.
DC-Leistungsausgang
Für den DC-Leistungsausgang werden die Kabelkonfektionen mit Han® Q4/0, Han® Q2/0, M12 L-kodiert und verschiedenen 7/8" Varianten verwendet.
Signal- und Kommunikationsübertragung, Condition Monitoring
Für die Signal- und Kommunikationsübertragung sowie das Condition Monitoring findet der Rundsteckverbinder M12 A-codiert seinen Einsatz. M12 A-kodierte Kabelkonfektionen sind Teil unseres maßgeschneiderten Kabelprogramms für das FIEPOS-Projekt.
Die Zusammenarbeit zwischen HARTING und PULS hat dazu geführt, dass gemeinsam eine kundenspezifische Lösung gefunden und effizient umgesetzt wurde, die auf den Anforderungen und Problemen des Kunden basiert. Eine enge Zusammenarbeit schon während der Produktentwicklung ist die Basis für die erfolgreiche Entwicklung einer passenden Steckerkonfiguration.
"Mit HARTING haben wir einen sehr kompetenten Partner gefunden, der nicht nur über ein exzellentes Know-how im Bereich der hochwertigen Steckverbinder verfügt, sondern uns auch im Bereich der automatisierten Versorgung unterstützen kann. Die Flexibilität, die wir von HARTING bekommen haben, hat uns beim Aufbau unseres Portfolios sehr geholfen."
Kamil Buczek
PULS GmbH