Konfektionieren, installieren, vergessen: Langlebige Schnittstellen für hohe Ströme in Energieanwendungen
Mit dem Han® HPR HPTC bietet HARTING langlebige Schnittstellen zur Übertragung hoher Ströme in Energieanwendungen. So einfach und sicher wie möglich.
Die Energiewende ist in vollem Gange und hat in sämtlichen Industriezweigen Einzug gehalten. Zahlreiche neue Technologien werden entwickelt und stellen die Unternehmen vor die Herausforderung, hohe Ströme sicher und effizient zu übertragen. Mit dem Han® HPR HPTC bietet HARTING langlebige Schnittstellen für hohe Ströme in Energieanwendungen. So einfach und sicher wie möglich. Die Steckverbinder der Baureihe zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus: sie sind ausgelegt für Betriebsspannungen bis 3,6 kV/1400A (AC/DC) und halten Umwelteinflüssen, wie Salzsprühnebeln, Verschmutzungen und hoher Luftfeuchtigkeit dauerhaft stand (IP 68/69). Die Schnittstellen-Komponenten sind so robust ausgeführt, dass eine Leistungsübertragung z.B. zwischen Generatoren, Konvertern und Trafos langfristig stabil bleibt.
Sicherheit durch Einfachheit
Die Forderung nach größtmöglicher Sicherheit und Einfachheit bestimmt Verpackung, Montage, Betrieb und Demontage des HPTC.
Auch der Karton trägt durch seine Vorstrukturierung zur Einfachheit bei. Einige Teile sind bereits vormontiert: Das Aluminiumgehäuse und der interne Isolierkörper sind bereits miteinander verbunden, so dass sie im Feld schnell installiert werden können.
Die Verwendung von teilweise vormontierten Bauteilen erhöht die Sicherheit der Montage. Es werden keine speziellen Werkzeuge benötigt.
Das modulare System ist flexibel und erweiterbar
Erheblich schnellere Installation
Der Zeitaufwand für das Konfektionieren von
Es kommen nur wenige Teile zum Einsatz, vorkonfektionierte Bauteile erhöhen zusätzlich die Sicherheit. Auf Kabelseite wird ein gecrimpter Kontakt in einen dreiteiligen, berührsicheren Isolierkörper eingelegt. Hinzu kommt eine Kabelverschraubung, die vor Staub und Feuchtigkeit schützt und zugleich Teil der Schirmung ist, die Differenzströme aufnimmt und an das Gehäuse übergibt.
Nun fehlt nur noch den Deckel (inklusive Dichtung), Kabelverschraubung anziehen, das war’s. Schrumpfschläuche oder Tapes sind nicht erforderlich, die Luft- und Kriechstrecken werden sicher eingehalten. Eine separate Schirmabführung wird nicht benötigt.
Einer für alle: Han® HPR HPTC-Kodiersystem
Höhere Energie bei gleicher Temperatur
Der
Auf Trafoseite steigt dadurch die Stromtragfähigkeit gegenüber herkömmlichen Steckverbindern von 1250 A auf 1400 A. Der
Längere Lebensdauer dank hochwertiger Materialien
Die Gehäuse sind aus Aluminium-Druckguss, die HPR-Oberflächen pulverbeschichtet, die Kontakte versilbert. Beim Buchsenkontakt befindet sich zudem ein spezielles Übergabe-Element in der Aufnahme: Zwei Federn legen sich in der Buchse um den Stift und gewährleisten die bestmögliche Kontaktierung – auch wenn Kräfte auf Kabel oder Gehäuse einwirken. HPTC Schnittstellen sind unempfindlich gegen Schock und Vibration. Ihre Kontakte sind maximal gegen äußere Einwirkungen geschützt: Denn der Kontakt wird nach dem Einlegen mit einem Schlitten im Isolierkörper arretiert. Dieser unterstützt die Steckverbindung mechanisch. Gehäuse, Isolierkörper und Kontakt bilden so eine Einheit. Äußere Kräfte wirken so zuerst auf die Kabelverschraubung ein, dann auf den Schlitten und zuletzt auf den Kontakt. Die Kontakte werden nur minimal belastet.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Schnelle, einfache und sichere Installation dank eines durchdachten Systems
Längere Lebensdauer durch Han® HPR Standard-Metallgehäuse für sehr raue Umgebungen (Verschmutzungsgrad PD4 nach IEC 60664-1, IP 68/69)
Höhere Übertragungsleistung bei gleicher Temperatur (im Verhältnis zu vergleichbaren Lösungen)
Komplexitätsreduzierung: ein System für geschirmte und ungeschirmte Kabelanwendungen
Kostensenkung durch Reduzierung des Lagerbestandes dank eines effizienten Kodierungssystems