MBSE-Lösung
Modell Based Systems Engineering (MBSE)
Modellbasiertes Anforderungs- und Änderungsmanagement - Die Herausforderungen in der Entwicklung von Produktionssystemen, wie z. B. Montageanlagen, steigen aufgrund einer größeren Varianz der Fertigungserzeugnisse, eines höheren Automatisierungsgrads und einer hohen Fertigungsflexibilität immer weiter an. Um sämtliche Anforderungen zu erfüllen, ist ein ganzheitliches und gutes Verständnis der Aufgabenstellung unabdingbar und eine systematische Auswirkungsanalyse von Änderungen notwendig. Lassen Sie sich von Rebecca Heitmann, Systemingenieurin im Sondermaschinenbau bei HARTING Applied Technologies, erklären, wie wir mit Hilfe eines modellbasierten Anforderungs- und Änderungsmanagement diese Herausforderungen meistern.
Mit Hilfe der Entwicklungsmethodik „Systems Engineering“ unterstützen wir die frühe, kollaborative Konzeptentwicklung durch eine systematische Anforderungsanalyse. Dabei betrachten wir nicht nur das Kundenprodukt im Detail, sondern identifizieren auch sämtliche Anforderungen und Rahmenbedingungen, z. B. aus dem Produktionsumfeld. Frühzeitig haben wir dadurch ein ganzheitliches Verständnis von der eigentlichen Aufgabenstellung und können somit die Kundenwünsche in der Lösungsgestaltung besser berücksichtigen.
Die Entwicklungsmethodik umfasst darüber hinaus auch die technische Umsetzung. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf den Anforderungen und den technischen Lösungskomponenten, sondern zusätzlich auf der funktionalen Beschreibung der Fertigungsprozesse, welche durch die gewählten Lösungskomponenten umgesetzt werden. Somit kennen alle Entwicklungsbeteiligten neben der statischen Maschinenstruktur auch das gewünschte Verhalten der Anlagen im Betrieb.
Transparenz und Rückverfolgbarkeit von Informationen während des Entwicklungsprozesses
Die Anforderungen werden strukturiert dokumentiert und verwaltet und im Rahmen einer modellbasierten Spezifikation direkt mit dem zugehörigen Lösungsbestandteil des Konzepts verknüpft. Somit haben wir eine logische Verkettung der zusammengehörigen Informationen und können Entscheidungen und Änderungen besser rückverfolgen.
Durch die Verknüpfung von Anforderungen zu den relevanten Lösungsbestandteilen ist eine systematische Validierung der Anforderungen frühzeitig und einfach im Produktlebenszyklus möglich. Bereits während der fachspezifischen Entwicklung können die Anforderungen gezielt überprüft werden, sodass eine hohe Qualität gewährleistet werden kann.
Vorteile im Überblick
Gleiche Datenbasis aller Fachabteilungen
Ganzheitliches Verständnis der Aufgabenstellung
Zeiteinsparung durch frühe Fehlererkennung
Rückverfolgbarkeit im Entwicklungsprozess
Schnellere Umsetzung von Kundenwünschen
Sie wollen mehr wissen zu diesem Thema?