Daten wachsen lassen, Erfolg ernten
Norbert Schlingmann
Position: Geschäftsführer der Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF)
Die Digitalisierung hat die Landwirtschaft in den letzten zwei Jahrzehnten grundlegend verändert. Maschinen sind heute nicht mehr nur mechanische Werkzeuge, sondern vernetzte Teilnehmer im digitalen Ökosystem. Die AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation) steht vor der Herausforderung, den Datenaustausch zwischen unterschiedlichsten Akteuren und Systemen zu ermöglichen und gleichzeitig die Interessen der Landwirte und Maschinenhersteller zu schützen.
Von der Maschine ins Netzwerk – Die Evolution des Datenaustauschs
Anfangs lag der Fokus darauf, Daten innerhalb der Maschine zu bewegen. Mit der Einführung von GPS-Systemen und ISOBUS-Terminals ab den 2000er Jahren wurde der Datenaustausch nach außen immer wichtiger. Heute sind Maschinen Teil eines Netzwerks, oft innerhalb eines Konzerns in einer abgeschotteten Cloud-Umgebung.
Die Rolle von Standards und Zusammenarbeit
Die Vielfalt der Elektronik und die Menge der gesammelten Daten erfordern eine Weiterentwicklung des ISOBUS in Richtung schnellerer Übertragungswege und somit auch neuer Standards. Aus dieser Anforderung und der internationalen Zusammenarbeit mit anderen Industriezweigen wie beispielsweise Earth Moving, Mining und Truck & Trailer ist die ISO Joint Working Group 16 (JWG 16) entstanden. In dieser internationalen Arbeitsgruppe beschäftigen sich Experten aus verschiedenen Industriezweigen mit der Entwicklung des High-Speed-ISOBUS, um die elektronische Kommunikation und den Datenaustausch zwischen landwirtschaftlichen Maschinen auf einen neue Stufe zu stellen. Ziel ist es, den Datenaustausch zwischen Maschinen bis zu 4000mal schneller zu machen, Schnittstellen für z.B. Kamerasysteme zu vereinheitlichen, den Datenaustausch zu erleichtern und so die Grundlage für innovative Services zu schaffen.
Der High Speed ISOBUS (HSI) verwendet als physikalische Übertragungsschicht 1000BASE-T1 Typ B (Single Pair Ethernet, 1 Gbit/s, bis 40 m) nach IEEE802.3.
HSI ist eine Weiterentwicklung des klassischen ISOBUS-Standards in der Landtechnik und ermöglicht eine deutlich schnellere Datenübertragung zwischen Traktor und Anbaugeräten. Dadurch können komplexe Maschinenfunktionen, große Datenmengen und moderne Assistenzsysteme effizienter und in Echtzeit gesteuert werden.
Datenräume als Zukunftsmodell
Die Entwicklung offener, herstellerübergreifender Datenräume ist ein entscheidender Schritt für den sicheren und effizienten Datenaustausch in der Landwirtschaft. Proprietäre Cloud-Lösungen stoßen an ihre Grenzen, wenn Maschinen verschiedener Hersteller genutzt werden. Im Rahmen des "Common European Agricultural Data Space" arbeitet Europa mit zahlreichen Partnern an vernetzten, rechtssicheren Datenräumen. Angesichts internationaler Entwicklungen, wie dem geplanten Aufbau von 100 landwirtschaftlichen Datenräumen in China bis 2028, muss Europa wettbewerbsfähig bleiben.
Die Zukunft der Landwirtschaft liegt in der intelligenten Nutzung von Daten. Transparente Datenräume, die den Austausch zwischen verschiedenen Herstellern und Systemen ermöglichen, sind der Schlüssel für Innovation und nachhaltige Produktion. Datenmanagement ist in der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion unerlässlich geworden. Unternehmen, von Saatgut- und Chemiefirmen bis hin zu Lebensmittelverarbeitern und Agrarberatern, nutzen Daten, um die betriebliche Effizienz zu steigern und Präzisionslandwirtschaft zu ermöglichen. Der Austausch von Daten zwischen verschiedenen Systemen ist jedoch oft ineffizient und zeitaufwändig. Die AEF hat diesen Bedarf erkannt und das Agricultural Interoperability Network (AgIN) entwickelt, um eine harmonisierte Datenumgebung zu schaffen. AgIN fördert die Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern der Agrarindustrie und ermöglicht Peer-to-Peer-Datenverbindungen. Es wird ein rechtlicher Rahmen und technische Standards entwickelt, um die Interoperabilität zu verbessern.
Nur durch Zusammenarbeit, klare rechtliche Rahmenbedingungen und offene Lösungen die wir gerade mit AgIN entwickeln können wir die Herausforderungen des Datenaustauschs meistern und die Landwirtschaft fit für die Zukunft machen.
Die AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation) ist eine internationale, herstellerübergreifende Organisation mit über 300 Mitgliedern, die sich der Förderung und Standardisierung von Elektronik und Software in der Landtechnik verschrieben hat. Ziel der AEF ist es, die Interoperabilität und Kompatibilität von Maschinen, Geräten und Systemen verschiedener Hersteller sicherzustellen – insbesondere durch die Entwicklung und Weiterentwicklung von Standards wie ISOBUS. Die AEF bringt Hersteller, Zulieferer und weitere Akteure der Branche zusammen, um gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen der Digitalisierung und des Datenaustauschs in der Landwirtschaft zu erarbeiten. So trägt die AEF maßgeblich dazu bei, Innovationen voranzutreiben und die Effizienz sowie Nachhaltigkeit in der modernen Landwirtschaft zu steigern.
Gestalten Sie die tec.news aktiv mit!
Ihre Rückmeldungen helfen uns, das Magazin noch besser auf Ihre Interessen und Bedürfnisse abzustimmen.