Smart Homes: Hauskraftwerke und die vernetzte Welt der Energie
Ralf Ossenbrink
Position: Head of Corporate Communication & PR
- Firma: E3/DC
Die Energiewende ist längst in der Praxis angekommen – und mit ihr intelligente Lösungen, die weit über klassische Photovoltaik hinausgehen. Ein Paradebeispiel dafür ist das „Hauskraftwerk“ von E3/DC, das als zentrale Versorgungseinheit für Wohn- und Gewerbegebäude sämtliche Komponenten der modernen Energieversorgung in einem System vereint. Hier wird deutlich: Die Zukunft der Energie liegt in der intelligenten Vernetzung und Sektorenkopplung. Denn hier spielen insbesondere die Sektoren Infrastructure (Photovoltaik und die Anbindung von Wärmepumpen), Mobility (Elektrofahrzeuge und Wallboxen) sowie Energy (Batteriespeicher und bidirektionales Laden) eine zentrale Rolle.
Das Hauskraftwerk integriert Solarwechselrichter, Batteriepakete und ein ausgefeiltes Energiemanagement. Das Ziel ist dabei, Stromflüsse optimal zu steuern – sowohl beim Einspeichern als auch beim Ausspeichern. So wird maximale Autarkie erreicht, indem Solarstrom bedarfsgerecht für Haushalt, Mobilität und Wärme genutzt wird; Sektorenkopplung ist von Anfang an mitgedacht. Heute sind über 160.000 Hauskraftwerke im Einsatz, die jährlich rund 20.000 neue Geräte ergänzen – eine systemrelevante Erzeugungs- und Speicherkapazität.
Unsere Kunden nehmen im persönlichen Umfeld die Energiewende vorweg: maximal erneuerbar, voll elektrifiziert und digital vernetzt.
Ralf Ossenbrink
Head of Corporate Communication & PR E3/DC
Daten als Lebensader der Energiewende
Die intelligente Steuerung gelingt nur, wenn alle Geräte – von der PV-Anlage über die Wallbox bis zur Wärmepumpe – miteinander kommunizieren. Das E3/DC-Portal bündelt Erzeugungs-, Speicher- und Verbrauchsdaten und ermöglicht so eine zentrale Steuerung. Besonders spannend wird es in der dunkleren Jahreszeit mit dynamischen Stromtarifen und KI-gestützter Software: Die neue „AI 360°“-Erweiterung analysiert Lastkurven und Strommarktdaten, um Speicher und Fahrzeuge zum optimalen Zeitpunkt zu laden – für maximale Kostenersparnis und einen hohen Anteil erneuerbarer Energien.
Interoperabilität als Schlüssel
Ein zentrales Problem bleibt die Interoperabilität: Noch sprechen viele Geräte unterschiedliche „Sprachen“. E3/DC setzt daher auf eigene Entwicklungen und ist Teil der Energy Hub Alliance in Osnabrück. Ziel ist eine cloudbasierte Datenbasis, die den Austausch zwischen Energieerzeugern, Managementsystemen und Verbrauchern wie Wärmepumpen und E-Fahrzeugen ermöglicht. Besonders im Fokus: das bidirektionale Laden, bei dem das E-Auto als mobiler Speicher dient und Strom ins Haus zurückspeisen kann – ein wichtiger Baustein für Netzstabilität und Flexibilität.
Fazit
Was nach Zukunftsmusik klingt, ist bei E3/DC-Kunden längst Realität: Sektorenkopplung, KI-gestütztes Energiemanagement und dezentrale Speicherlösungen sind heute im großflächigen Einsatz. Die intelligente Vernetzung aller Sektoren und Geräte ist der Schlüssel zur All Electric Society – und zur nachhaltigen, stabilen Energieversorgung von morgen.
Energy Hub Alliance Osnabrück – gemeinsam für mehr Interoperabilität
Die Energy Hub Alliance in Osnabrück bringt Unternehmen aus verschiedenen Sektoren zusammen, um eine gemeinsame, cloudbasierte Datenplattform für das Energiemanagement zu schaffen Das Ziel: die Interoperabilität zwischen PV-Anlagen, Speichern, Wärmepumpen und E-Fahrzeugen zu verbessern, über die Lebensader Daten die Sektoren dabei einheitlich zu vernetzen und damit die Energiewende zu beschleunigen.
Gestalten Sie die tec.news aktiv mit!
Ihre Rückmeldungen helfen uns, das Magazin noch besser auf Ihre Interessen und Bedürfnisse abzustimmen.