Categoría de productos:
Data
Data
Para una transmisión de datos segura y rápida, ofrecemos cableados que garantizan los más altos niveles de fiabilidad y rendimiento.
Filtrar
Productos 382
Relevance

Conjuntos de cable
POF CA SCRJ-SCRJ 8mm, 1,0m
Artículo Nº: 33 02 211 0010 001

Conjuntos de cable
POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m
Artículo Nº: 33 53 211 0010 001

Conjuntos de cable
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m
Artículo Nº: 33 53 211 0010 002

Conjuntos de cable
Hybr.cable assy, AC, 1m -2x Han3a
Artículo Nº: 33 57 211 0010 001

Conjuntos de cable
Hybr.cable assy, DC, 1m -2x Han3a
Artículo Nº: 33 57 211 0010 002

Conjuntos de cable
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PUR 1.5m
Artículo Nº: 09 45 700 0023

Conjuntos de cable
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 1.5m
Artículo Nº: 09 45 700 1164

Conjuntos de cable
RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PUR 1.5m
Artículo Nº: 09 45 701 1534

Conjuntos de cable
RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PVC 0.5m
Artículo Nº: 09 45 701 1562

Conjuntos de cable
RJI Han3A met. PN Cat5e PUR 1.5m
Artículo Nº: 09 45 715 0023

Conjuntos de cable
RJI Han3A met. PN Cat5 out PVC 1.5m
Artículo Nº: 09 45 715 0064

Conjuntos de cable
Han3A met.gr.RJ45 Cat.5e outd.black 1.5m
Artículo Nº: 09 45 715 1105

Conjuntos de cable
RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 1.5m
Artículo Nº: 09 45 715 1164

Conjuntos de cable
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 0.5m
Artículo Nº: 09 45 715 1362

Conjuntos de cable
RJI Han3A met. Cat6A PVC 1.5m
Artículo Nº: 09 45 715 1523

Conjuntos de cable
RJI Han3A met. Cat6A PUR 1.5m
Artículo Nº: 09 45 715 1563

Conjuntos de cable
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 0.8m
Artículo Nº: 09 45 725 1362

Conjuntos de cable
RJI Han3A pla.Hyb. Cat6A+4x1,5 1.5m
Artículo Nº: 09 45 725 1503

Conjuntos de cable
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 1.0m
Artículo Nº: 09 45 725 1532

Conjuntos de cable
PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 1.5m
Artículo Nº: 09 47 565 6033
20 (de 382)