Categoría de productos:
Conectores circulares métricos
Conectores circulares métricos
Filtrar
Productos 1863
Relevance
Premontado por ambos lados
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m
Artículo Nº: 61 88 720 0003 0050
Premontado por ambos lados
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m HD
Artículo Nº: 61 88 720 0004 0050
Premontado por ambos lados
Motorcbl. LPMo3 0,5m
Artículo Nº: 61 88 720 0009 0050
Premontado por ambos lados
Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
Artículo Nº: 61 88 720 0010 0050
Conjuntos de cable
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 1.00m
Artículo Nº: C2 13 200 0000 0029
Conjuntos de cable
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 1.00m
Artículo Nº: C2 13 200 0000 0016
Conjuntos de cable
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 1.00m
Artículo Nº: C2 13 200 0000 0164
Conjuntos de cable
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 1.00m
Artículo Nº: C2 13 200 0000 0077
Conjuntos de cable
M12 A-cod 5-pol st /an f /m PVC 0.50m
Artículo Nº: C2 13 200 0000 0140
Conector de cable
M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male
Artículo Nº: 21 03 881 1405
Conector de cable
Circular Connector w. Harax M12 L4 M
Artículo Nº: 21 03 281 1405
Adaptador para placas de circuitos impresos
M12 panel feed through/PCB angled D-code
Artículo Nº: 21 03 381 4410
Conector de cable
har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
Artículo Nº: 21 03 881 1805
Conector de cable
Adaptador Harax M8/3 polos Macho
Artículo Nº: 21 02 151 1305
Conector de cable
Adaptador Harax M12/4 polos Macho
Artículo Nº: 21 03 111 1405
Conector de cable
M12 slim female crimp 4/5 pol. A cod
Artículo Nº: 21 03 821 2505
Adaptador para placas de circuitos impresos
M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.
Artículo Nº: 21 03 381 2418
Adaptador para placas de circuitos impresos
M12 panel feed through PCB angled D-kod.
Artículo Nº: 21 03 381 4412
Conector de cable, Pasamuros
PFT Slim design female D-coded
Artículo Nº: 21 03 881 2425
Pasamuros
HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole
Artículo Nº: 21 04 316 2400
20 (de 1.863)