Arquitectura de redes de centros de datos
La conexión en red dentro de los centros de datos es un aspecto fundamental para garantizar una comunicación eficaz y fiable entre numerosos dispositivos y sistemas interconectados. El diseño eficaz de la red del centro de datos y la arquitectura de la red del centro de datos desempeñan un papel fundamental a la hora de optimizar el flujo de datos, aumentar la escalabilidad y mejorar el rendimiento general. A medida que las redes de los centros de datos siguen evolucionando, el énfasis en una conectividad sin fisuras y un gran ancho de banda se hace cada vez más vital, lo que permite a los centros de datos satisfacer las crecientes demandas de los modernos entornos empresariales y de computación en nube.
Redes en centros de datos
La conectividad de la red de servidores es un aspecto crítico de las operaciones de los centros de datos modernos, ya que sirve como columna vertebral que soporta las extensas actividades de procesamiento, almacenamiento y transferencia de datos. Las conexiones de alta velocidad facilitan el acceso y la transferencia de datos en tiempo real, lo que permite a los centros de datos soportar la creciente necesidad de computación.
Mediante la integración de soluciones innovadoras de conectividad de red, los constructores de centros de datos pueden alcanzar sus objetivos de:
Conéctese más rápido
Mejorar la fiabilidad del tiempo de actividad
Maximizar el uso del espacio y la energía
Encontrar eficiencias en la instalación y el soporte
Un cableado eficiente, unos switches robustos y unas soluciones de conectores innovadoras son vitales para establecer una infraestructura de red que pueda adaptarse a los requisitos cambiantes y a las cargas de trabajo crecientes de hoy y a los retos de mañana.
Soluciones clave de red para centros de datos
Conexiones de Datos Miniaturizadas
Transfiera grandes cantidades de datos y a velocidades cada vez más rápidas, sin ocupar espacio extra.
A las redes de los centros de datos actuales se les pide que transmitan datos a la velocidad del rayo y en menos espacio físico. A diferencia de los conectores heredados, los componentes de conectividad para la transferencia de datos de HARTING permiten hacer frente a los retos de hoy y a los requisitos de mañana.
Next-Gen ix Industrial®:
✓ Diseñado pensando en el tamaño
✓ Admite Cat. 6A para velocidades de hasta 1/10 Gbit/s
✓ Capacidad de alimentación a través de Ethernet (PoE) para una mayor funcionalidad en menos espacio
✓ Un 70% más pequeño y 4 veces más rápido que el conector RJ45
HARTING ix Industrial® con un socket un 70 % más pequeño que el RJ45 convencional.
Varioboot para Redes de Centros de Datos
RJ45 compacto, ágil y rentable.
El Varioboot de HARTING es un cable de conexión estándar RJ45 sobremoldeado con la capacidad única de ajustar la orientación y el ángulo del conector. Esto simplifica el tendido de cables en lugares estrechos, como armarios de control abarrotados y/o recintos eléctricos estrechos.
✓ Tire, encaje, gire, tuerza, cable y conector en función de las necesidades de la aplicación
✓ Más de 20 orientaciones posibles para una flexibilidad sin igual
✓ Fiabilidad para ofrecer una transmisión de datos de hasta 10 GB/s
Hable con los expertos en conectividad de centros de datos
Si tiene preguntas sobre la conectorización o las capacidades de nuestras soluciones, nuestros expertos están preparados para responderlas. Póngase en contacto con nuestros ingenieros para obtener orientación técnica o ayuda en el diseño y permítanos ser la extensión especializada en conectores de su equipo.