Sistemas de gestión de edificios de centros de datos
Un sistema de gestión de infraestructura de centros de datos (BMS) es un marco integrado que supervisa y optimiza la eficiencia operativa de los componentes críticos dentro de un centro de datos. El centro de datos BMS engloba varias funcionalidades, como la supervisión de las condiciones ambientales, la gestión de la distribución de energía, el control de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y la garantía de la seguridad y protección de las instalaciones. Al aprovechar los sensores avanzados y las tecnologías de automatización, el BMS de un centro de datos proporciona información y análisis en tiempo real, lo que permite a los gestores de las instalaciones tomar decisiones informadas que mejoran el rendimiento y reducen los costes operativos. En última instancia, la implementación de un BMS de centro de datos es esencial para garantizar la utilización óptima de los recursos y mantener las condiciones ideales para los equipos sensibles alojados en su interior, apoyando la fiabilidad y eficiencia general de las operaciones del centro de datos.
El futuro del BMS del centro de datos es la conectividad.
Como muchos de los demás sistemas de los centros de datos, los sistemas de gestión de edificios (BMS) están adoptando tecnologías para hacerlos más fiables y eficientes. Más allá de los sensores IoT y la inteligencia artificial, los diseñadores de infraestructuras BMS han identificado la conectorización como un área clave de optimización.
Dentro de los sistemas de seguridad, iluminación, refrigeración y otras infraestructuras, el cambio del cableado al conectorizado ha proporcionado a los constructores de centros de datos y a los hiperescaladores una nueva solución para poner en línea las ubicaciones más rápidamente y mantenerlas en línea de forma más fiable.
Aplicaciones clave de conectividad del sistema de gestión
Instalación de Paneles de Control
los paneles de control del sistema, un 30% más pequeños, aceleran la instalación de semanas a días.
Tradicionalmente, un armario grande y voluminoso del sistema de gestión de edificios (BMS) puede tardar semanas en conectarse mediante cableado. Con la transición a los conectores "plug-and-play", los paneles pueden instalarse de forma mucho más rápida y rentable.
✓ Los paneles conectorizados llegan montados in situ, probados previamente y listos para su instalación
✓ El enchufe del armario con fusible exterior elimina la costosa mano de obra de cableado del armario de los ingenieros de control que cablean miles de puntos de IO
✓ Acelera el reequipamiento de las instalaciones actuales y las futuras renovaciones de los equipos
✓ La construcción de productos más seguros y eficientes apoya las iniciativas de sostenibilidad
✓ La estandarización simplifica el proceso de construcción para los equipos de adquisición e instalación
Simplifique el mantenimiento del bastidor y mejore el tiempo de actividad con la sustitución rápida de fusibles.
¡NUEVO! Han® Protect para armarios de control
Para conseguir centros de datos en línea (y mantenerlos en línea), HARTING desarrolla continuamente innovaciones plug-and-play.
El nuevo
✓ La luz LED del conector avisa cuando se ha fundido un fusible
✓ Fusible integrado de fácil acceso para sustituirlo en segundos
✓ Al ocupar menos espacio que los bloques de terminales de fusibles, los armarios de control son más pequeños
✓ Apoya las iniciativas de sostenibilidad al requerir menos materiales para el armario
Los nuevos conectores Han® Protect trasladan la sustitución de fusibles al exterior del armario eléctrico.
Iluminación, HVAC & Sistemas de Seguridad
Los conectores hacen que los sistemas de iluminación, climatización y seguridad sean más eficientes, contribuyendo significativamente al ahorro energético y a la eficacia operativa.
Los conectores facilitan la instalación y sustitución de los componentes de iluminación y climatización al permitir una conexión y desconexión rápidas. Esto reduce el tiempo de inactividad durante las actividades de mantenimiento, garantizando que los sistemas permanezcan operativos y que no se desperdicie energía debido a cortes prolongados.
Otras ventajas son:
✓ La adaptabilidad de los conectores proporciona flexibilidad de diseño y futuras modificaciones sin necesidad de recablear o revisar el sistema
✓ La conectividad inteligente permite la supervisión y los ajustes en tiempo real para optimizar el uso de la energía
✓ La eficacia de las conexiones mejora la eficiencia y la fiabilidad, lo que se traduce en una mejora del tiempo de funcionamiento y un ahorro en los costes de los servicios públicos
✓ Los sistemas eficientes reducen la huella de carbono de las instalaciones, alineándose con los objetivos y normativas de sostenibilidad
Hable con los expertos en conectividad de centros de datos
Si tiene preguntas sobre la conectorización o las capacidades de nuestras soluciones, nuestros expertos están preparados para responderlas. Póngase en contacto con nuestros ingenieros para obtener orientación técnica o ayuda en el diseño y permítanos ser la extensión especializada en conectores de su equipo.