El premontaje de cableados ahorra tiempo y dinero
La nueva función de montaje trasero proporciona valiosas ventajas de tiempo que pueden conllevar una reducción considerable del coste.
Hasta hace muy poco tiempo, la aplicación de conectores en armarios de distribución requería grandes esfuerzos inevitables. Los arneses de cables premontados y las piezas de conexión deben insertarse desde el interior del armario de distribución en la base a empotrar fijada en la pared interior del armario. Esta tarea puede resultar bastante compleja.
Pero ya no más: Los nuevos conectores de las series Han® B y Han-Eco® B proporcionan valiosas ventajas de tiempo para los equipos que utilizan el estándar industrial Han® B. Para realizar la instalación, ambos extremos de los arneses de cables pueden montarse en la parte posterior desde el interior del armario de distribución en la base a empotrar.
Montaje posterior - desde el interior del armario - con Han® B
Cableado del armario de control automatizado
La opción de montaje en la parte posterior simplifica considerablemente el montaje de armarios y, en consecuencia, ahorra tiempo y dinero. Las unidades de armario de distribución y los cableados pueden montarse previamente por separado. De esta manera, el trabajo se divide de forma óptima; incluso pueden automatizarse o externalizarse los procesos, si resulta necesario, para mejorar aún más la eficiencia y así aumentar la productividad.
Combinaciones con Han-Modular®
Combinaciones con Han-Modular®
Además de los monobloques para Han®B, la gama tipo: embedded-entry-inline id: 2DdHeBkjWhw05V3hg6J02b también puede utilizarse de forma compatible con conectores en el nuevo tipo: embedded-entry-inline id: z1d3LuadHTNaGst1EugHA. El bastidor articulado permite integrar los módulos en la capota o base de plástico. De esta manera se consigue aumentar considerablemente las posibilidades de aplicación de las bases de plástico en fabricación.
Ahorro de tiempo adicional con la terminación rápida Han® ES Press
Las versiones de metal y plástico son compatibles
La compatibilidad de conexión de los productos Han-Eco® B con las bases de metal estándar Han® B proporciona ventajas adicionales. La combinación de capotas y bases de plástico y metal no conlleva pérdidas de tiempo al realizar conversiones del sistema. El uso en paralelo también resulta viable, puesto que ambas variantes pueden integrarse de forma homogénea en el equipo de producción. Esto facilita la respuesta con una solución flexible a las exigencias del cliente. Asimismo, puede continuar empleando las instalaciones de ensayo existentes, ya que admiten ambas versiones de material; no resulta necesario realizar cambios o trabajos adicionales.
Sus ventajas de un vistazo:
Ahorro de tiempo y dinero de hasta un 30% debido a las opciones de montaje trasero
Posibilidad de premontaje independiente de los cableados completos - gracias a la posibilidad de montar posteriormente insertos, así como los bastidores, insertando estos componentes "por detrás"
Reducción de los costes de fabricación mediante una mejor división del trabajo
Sin pérdidas de tiempo al introducir conectores de plástico como un nuevo estándar en su planta de producción, ya que las variantes de metal y plástico son totalmente intercambiables
Ahorro de tiempo adicional utilizando la terminación rápida Han® ES Press
Gracias a su facilidad de montaje, la ligera familia de productos Han-Eco® nos ahorra tiempo de instalación. Asimismo, simplifica la conectividad de nuestros sistemas. Podemos diseñar soluciones individuales y compactas a través de la selección entre una amplia gama de módulos de datos, señales y potencia. Gracias a los conectores Han-Eco®, las locomotoras son más fiables y tienen menores costes de mantenimiento y servicio.
Martin Štajgr
Head of Development, ČMŽO-Elektronika