Schneider Electric: La asociación con HARTING permite soluciones Plug-and-Play perfectas para centros de datos [Caso de estudio]
Schneider Electric se asoció con HARTING para desarrollar soluciones de conectividad personalizadas con el fin de satisfacer las crecientes necesidades energéticas de sus centros de datos.
Soluciones de conectividad HARTING: Permitiendo una infraestructura de centro de datos Plug-and-Play
El Centro de Innovación de Schneider Electric es una instalación de vanguardia que ayuda a los clientes a resolver los retos de las TI distribuidas. Con más de 100.000 pies cuadrados de espacios de colaboración y laboratorios, el centro respalda soluciones innovadoras para centros de datos y entornos periféricos. Schneider Electric suministra tecnologías de vanguardia a más de 6.000 clientes en todo el mundo cada año. La empresa se ha asociado con HARTING para desarrollar soluciones innovadoras para sus sistemas de alimentación críticos, soluciones de refrigeración, sistemas de rack y módulos prefabricados para centros de datos.
"HARTING está siempre a la vanguardia de las tecnologías de interconexión. Y siempre se acercan a nosotros con nuevas ideas para que nuestras soluciones sean mejores para nuestros clientes."
Scott Neal
Director of Prefabricated Data Centers, Schneider Electric
Reto nº 1: La necesidad de un conector PDU universal
Como operador global de centros de datos, Schneider Electric trabaja con diferentes rangos de tensión de alimentación en ubicaciones de todo el mundo. Suministrar a estos lugares soluciones fiables y estandarizadas es un reto constante.
Debido a la falta de una solución estándar, sus equipos tuvieron que gestionar una serie de componentes, y cada configuración de rack local requería una PDU diferente. Con operaciones que abarcaban cinco regiones, esto dio lugar a cinco números de pieza distintos. Schneider se puso en contacto con HARTING para simplificar su cadena de suministro y la gestión de piezas, un objetivo crucial para los proveedores de nubes y servicios que trabajan con miles de bastidores. Racionalizar el despliegue y eliminar las ineficiencias supondría un importante ahorro de costes.
"Tenían una pieza clave de la tecnología para nosotros, el conector Han-Eco®, que [adoptamos como nuestro] conector universal de PDU"
James Kummer
Rack Systems Product Manager, Schneider Electric
Reto nº 2: La necesidad de una solución Plug-and-Play
Los centros de datos prefabricados de Schneider Electric responden a una necesidad creciente del sector. Muchas organizaciones necesitan centros de datos en lugares remotos o de difícil acceso. Construir en estas regiones puede ser todo un reto debido a los problemas logísticos de mano de obra y materiales. Las normativas locales, el acceso a mano de obra cualificada y el abastecimiento de piezas son otros retos. El despliegue de estos centros de datos puede requerir mucho tiempo debido a su complejidad.
Cuanto antes se pongan en marcha los centros de datos, antes podrán empezar a generar ingresos. Schneider ha dado prioridad a las soluciones tecnológicas plug-and-play para acortar su tiempo de construcción e instalación siempre que sea posible.
Reto nº 3: Satisfacer las necesidades del sistema Ecoflair de Schneider Electric
Schneider ha desarrollado una nueva solución de economizador de aire indirecto, denominada Ecoflair, destinada a mejorar la eficacia de los sistemas de climatización. Esta solución es ideal para los centros de datos, debido a la enorme carga que soportan los sistemas tradicionales de climatización para mantener frías las salas.
Ecoflair permite a los centros de datos reducir los costes operativos hasta en un 60%, en comparación con otras soluciones de refrigeración. Para facilitar y agilizar la instalación de estos sistemas, Schneider necesitaba una solución de conectividad plug-and-play.
Solución: El conector Han-Eco®
Schneider adoptó el
Resultados:
La colaboración entre Schneider Electric y HARTING ha dado lugar a resultados satisfactorios para Schneider Electric y sus clientes de centros de datos. Gracias al uso de
La colaboración también simplificó el mantenimiento y las reparaciones de Ecoflair sobre el terreno Los conectores HARTING permiten sustituir piezas de forma rápida y sencilla, lo que aumenta el tiempo de actividad, minimiza la necesidad de reparaciones complejas y maximiza los ingresos de los centros de datos.
Los conectores son rápidos para que no tenga que preocuparse del cableado punto a punto en la caja de conexiones.
Jeff St. Clair
Cooling Product Line Manager, Schneider Electric
Soluciones destacadas
Conecte con nuestros expertos
¡Nuestro equipo de asesores técnicos de aplicaciones está a su disposición!
Si tiene preguntas sobre la conectorización o las capacidades de nuestras soluciones, nuestros expertos están preparados para responderlas.
Póngase en contacto con nuestros ingenieros internos para obtener orientación técnica o ayuda en el diseño y permítanos ser la extensión especializada en conectores de su equipo.