Mejor conectividad en las pequeñas huellas de la fabricación de semiconductores
Las fábricas de semiconductores están sometidas a la presión de ofrecer más producción, más fiabilidad y más inteligencia en espacios cada vez más compactos. A los conectores de alta potencia se les exige ser más eficientes en menos espacio. (8 min. ver | 11 min. leer)
Principales temas de debate
Construyendo los cerebros detrás del mundo conectado
Los chips semiconductores se encuentran en dispositivos utilizados para mejorar la vida cotidiana. Desde los teléfonos inteligentes y los smartwatches hasta los vehículos autónomos y los servidores de IA, los chips están en todas partes. De hecho, la persona media nunca está a más de medio metro de un dispositivo que contenga un chip semiconductor.
Se prevé que el mercado mundial de semiconductores alcance el billón de dólares en 2030, impulsado por la demanda de computación de alto rendimiento, IoT e IA. Pero con este crecimiento llega la complejidad.
Para seguir el ritmo de la demanda de estos chips, los equipos de fabricación de semiconductores deben:
Maneje un mayor rendimiento
Mantener tolerancias más estrictas
Integrar más sensores y sistemas de control
Aumentar el rendimiento sin ampliar la huella del equipo requiere máquinas más inteligentes y eficientes. Eso significa más sensores de temperatura, monitores de presión, sistemas de visión y diagnósticos predictivos, todos trabajando en armonía para reducir los fallos y aumentar la eficiencia.
Inteligencia de ingeniería en cada metro cuadrado
Cuando hablamos de añadir inteligencia, no se trata sólo de añadir más dispositivos. También tenemos que pensar en la infraestructura que mantiene todo en funcionamiento, como las conexiones de alimentación, señal y datos para cada sensor, actuador y sistema de control. Más cables y más conectores conducen a un diseño más complejo.
El espacio en las fábricas de semiconductores es extremadamente limitado y caro. Según las estimaciones de la industria, el espacio de una sala blanca puede costar entre 1.000 y 10.000 dólares por pie cuadrado. Por eso los ingenieros se enfrentan constantemente al reto de:
Reducir las huellas de los equipos
Optimizar el tendido de cables
Minimice el tiempo de instalación
En HARTING, aceptamos estos retos. Tanto si se trata de reducir el tamaño de los conectores como de combinar varias funciones en una única interfaz híbrida, ayudamos a los ingenieros a maximizar el rendimiento sin comprometer el espacio.
Simplificar las conexiones industriales con la innovación modular
Los conectores modulares simplifican la complejidad. Al igual que HDMI sustituyó a los cables RCA en la electrónica de consumo, los conectores industriales modulares consolidan múltiples funciones en una única interfaz.
Los conectores modulares ofrecen:
Ahorro de espacio gracias a una mayor densidad de contactos
Flexibilidad con módulos mixtos
Ahorro de tiempo con la instalación plug-and-play
Este enfoque es especialmente valioso en entornos de misión crítica en los que el tiempo de actividad, la fiabilidad y la escalabilidad no son negociables.
Caso práctico: Conectividad optimizada con Hybrid Connector
En un ejemplo real, HARTING ayudó a un cliente a sustituir 10 cables de señal independientes, varias líneas de alimentación y conexiones neumáticas por un único conector modular.
Esta solución racionalizada redujo la complejidad de la cadena de suministro y acortó el tiempo de instalación, transformando una configuración complicada en una interfaz limpia y eficaz.
¿Cómo resolver estos retos de diseño?
Para resolver estos retos hace falta algo más que disponer de los productos adecuados. Se necesitan los socios adecuados. Algunos problemas pueden resolverse con soluciones estándar, pero otros requieren ingeniería a medida. Por eso HARTING ofrece opciones adaptadas a ambos:
Un equipo completo de desarrollo de productos
Ingenieros de I+D dedicados
Apoyo al diseño colaborativo
Empezamos por hacer las preguntas adecuadas:
¿Está transmitiendo energía, señal o datos?
¿Cuáles son sus limitaciones de espacio?
¿Necesita cumplir normas industriales como SEMI o IPC?
Entonces construimos juntos las soluciones correctas. A nuestros ingenieros les encantan los retos, y estamos orgullosos de co-crear con los clientes para ampliar los límites de lo que los conectores pueden hacer.
Tanto si desea un soporte de ingeniería completo como si prefiere construir su propia solución. HARTING cuenta con la experiencia y los conocimientos necesarios para guiar el proceso de búsqueda de soluciones.
Nuestros ingenieros de aplicaciones de campo le ayudarán a diseñar y especificar su sistema
Configuradores de producto HARTING le permite crear modelos 3D y listas de materiales en líneaNuestro sitio web ofrece dibujos, modelos en 3D y comparaciones de productos
Admitimos flujos de trabajo de ingeniería tanto colaborativos como de bricolaje, para que pueda moverse con rapidez y mantenerse flexible
Satisfacer las necesidades de las fábricas modernas
Nuestras líneas
Las características principales incluyen:
Modularidad tipo LEGO: Combine alimentación, señal, datos y neumática en un solo conector
Flexibilidad de materiales: Elija carcasas de plástico, metal o acero inoxidable
Opciones de miniaturización: Utilice medios módulos (módulos Domino) para optimizar el espacio
Estos conectores están diseñados para satisfacer las exigencias de los modernos equipos semiconductores:
Alta densidad de contactos
Instalación rápida
Rendimiento robusto en entornos difíciles
Y como se construyen a partir de piezas estándar, obtendrá una funcionalidad personalizada sin plazos de entrega personalizados.
Han® Modular y Han-Eco® están hechos a medida para las configuraciones compactas y de alto rendimiento que se encuentran en las plantas de fabricación de semiconductores.
Nuestra cartera de conectores para semiconductores
Sobre el experto
Goda Senn
Director de producto
HARTING
Goda, nuestro experto interno en la industria de fabricación eléctrica y electrónica, cuenta con más de 8 años de experiencia en la industria.