Conectores circulares de tamaño 15: Una interfaz eficaz para sistemas de transmisión descentralizados
La digitalización y descentralización en curso de las plantas industriales plantea nuevas exigencias a la interfaz eléctrica de los accionamientos modernos y sus sistemas de control. Con la variante de tamaño 15, el HARTING Technology Group ofrece una solución de conector circular estandarizada, compacta y de alto rendimiento para motores asíncronos y sistemas de control descentralizados.
Diseñado para transmisiones asíncronas y utilizado en aplicaciones en cadena
Los conectores de tamaño 15 se utilizan principalmente en motores asíncronos en los que no se requiere control de frecuencia. Esto elimina la necesidad de un complejo apantallamiento EMC mediante una carcasa metálica. HARTING opta sistemáticamente por robustas carcasas de plástico, que reducen el peso, simplifican la instalación y ofrecen al mismo tiempo ventajas económicas. Además, este conector circular es ideal para conectar varios dispositivos de bajo consumo en una configuración en cadena.
Estandarizado, seguro y de alto rendimiento
La interfaz de tamaño 15 está normalizada internacionalmente según la norma IEC 61076-2-115, lo que garantiza la compatibilidad entre fabricantes y la capacidad de segunda fuente, un factor decisivo para los usuarios en la automatización industrial.
La norma describe tres configuraciones claramente definidas:
630 V / 16 A con 3 contactos de potencia, conductor de tierra y dos contactos de señal
48 V / 20 A con 2 contactos de potencia, conductor de tierra y tres contactos de señal
24 V / 20 A como variante adicional para aplicaciones especiales
HARTING ofrece en su cartera soluciones para las variantes de 630 V y 48 V. Dependiendo de la versión, esto permite conectar dispositivos de forma segura en una estructura en cadena hasta una potencia total de 16 kW, o un motor asíncrono de hasta 7,5 kW, lo que resulta ideal para muchos de los próximos componentes de accionamiento descentralizados.
Conectores circulares HARTING de tamaño 15 seleccionados para su uso en arquitecturas de transmisión descentralizadas
Cierre de bayoneta para aplicaciones industriales
Para garantizar una conexión segura, la talla 15 utiliza un cierre de bayoneta en toda su longitud. Esto permite una conexión rápida y resistente a las vibraciones y se adapta de forma óptima a las exigencias de los entornos industriales.
Solución de futuro para sistemas compactos de transmisión
Con el tamaño 15, HARTING ofrece por primera vez una alternativa estandarizada a la serie Han® 3A, salvando así la distancia entre los conectores metálicos M23 de alto rendimiento pero pesados y las soluciones de alimentación M12 muy compactas, para las que hasta ahora sólo había disponible en la cartera un conector rectangular. Los usuarios se benefician de una interfaz adaptada con precisión a los requisitos de rendimiento de los accionamientos asíncronos modernos.
De este modo, HARTING subraya una vez más su compromiso de dar forma de forma activa a interfaces estandarizadas y preparadas para el futuro para la automatización industrial.
Jonas Diekmann
Posición: Technical editor
- Departamento: Global Product Management
- Empresa: HARTING Electronics GmbH