Conector industrial Conectores circulares Cableado del sistema (solo en inglés) Conectores para placas de circuito impreso (PCB) (solo en inglés)
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
  2. Noticias
  3. Han® Tamaño 4 ahorra hasta un 40% de espacio de instalación
Producto
21 de abril de 2026
3 minutos

Han® Tamaño 4 ahorra hasta un 40% de espacio de instalación


Nuevas soluciones de conectores de tamaño 4 que ofrecen alta densidad de potencia y ahorro de espacio para centros de datos y aplicaciones industriales.
Han Tamaño 4 ahorra hasta un 40% de espacio de instalación

Han-Eco®, Han® B y Han® HPR son las primeras series de conectores que incorporan capotas/carcasas e insertos de tamaño 4. Este nuevo tamaño, intermedio entre el Han® 3 y el Han® 6, ofrece un ahorro de espacio de hasta el 40% en comparación con el tamaño inmediatamente superior. HARTING ofrece así soluciones sostenibles para entornos en los que el espacio de instalación está limitado al mínimo. Existe una demanda especial en ingeniería mecánica y automatización, así como en aplicaciones de energía y transporte.

Aumentar la densidad de potencia

El nuevo tamaño tiende un puente entre dos estándares: el Han-Eco® 6B, el más grande, por ejemplo, no es adecuado para todas las aplicaciones energéticas, mientras que el Han® 3A, más pequeño, no puede transportar los 70 A necesarios (el máximo es de 40 A). Las interfaces deben ocupar poco espacio y, al mismo tiempo, transmitir corrientes elevadas, ya que las capacidades aumentan y el espacio es escaso.

Con el nuevo tamaño, los usuarios ganan espacio para el resto de la infraestructura necesaria, por ejemplo, para la refrigeración/ventilación. Al mismo tiempo, los contactos de 70 A del Han-Eco® permiten ahorrar hasta un 50% de energía, lo que también favorece la sostenibilidad. Esto se debe principalmente a la baja impedancia de los contactos de alimentación plateados de 70 A en comparación con los productos de la competencia (enchufes CEE).

Opción por ingeniería mecánica y robótica

También hay demanda del nuevo tamaño en distribución y transmisión de energía, así como en ingeniería mecánica. Por ejemplo, las capotas o carcasas e insertos de tamaño 4 permiten ahorrar espacio en las conexiones de motores, convertidores de frecuencia y otros equipos que se instalan en entornos industriales adversos. Existen adaptadores especiales para integrar insertos de una gama de más de 100 conectores Han-Modular® diferentes, incluidos los conductores de PE.

Ventajas del cliente de un vistazo:


  • Conexiones que ahorran espacio para motores, convertidores de frecuencia y otros dispositivos en entornos industriales adversos

  • Hasta un 40% de reducción del espacio de instalación manteniendo el mismo rendimiento

  • Mayor sostenibilidad gracias a la reducción del consumo de material manteniendo la misma funcionalidad técnica

  • Escalable y preparado para el futuro gracias a un diseño modular con más de 100 insertos modulares diferentes

  • Fácil conexión PE mediante la tecnología de terminación Push-In sin herramientas

Grupo Han tamaño 4B

Han® Tamaño 4 visión general de las versiones de metal y plástico

Electric, Kontakt, Maik Iphöfer_20200826_DSC03191.jpg

Maik Iphoefer

Posición: Product Manager

  • Departamento: PM Installation Technology
  • Empresa: HARTING Technology Group
Cuma Yuecel - HARTING

Cuma Yücel

Posición: Product Manager

  • Departamento: PM Heavy Duty Connectors
  • Empresa: HARTING Technology Group

Noticias relacionadas


Conectores circulares de tamaño 15: Una interfaz eficaz para sistemas de transmisión descentralizados
20 de abril de 2026 Producto

Conectores circulares de tamaño 15: Una interfaz eficaz para sistemas de transmisión descentralizados

La digitalización y descentralización en curso de las plantas industriales plantea nuevas exigencias a la interfaz eléctrica de los sistemas modernos de transmisión y sus sistemas de control. Con la variante de tamaño 15, el HARTING Technology Group ofrece una solución de conector circular estandarizada, compacta y de alto rendimiento para motores asíncronos y sistemas de control descentralizados.
Seguir leyendo
yellock_2punkt0_header_news.jpg
20 de abril de 2026 Producto

Relanzamiento Han-Yellock® con fuerzas de inserción reducidas

Conector Han Yellock® rediseñado con menores fuerzas de enclavamiento y mayor facilidad de uso.
Seguir leyendo

© Grupo Tecnológico HARTING

  • Imprint
  • Política de privacidad
  • Política de Cookies
  • Aviso Legal Web
  • Información al cliente