Relanzamiento Han-Yellock® con fuerzas de inserción reducidas
HARTING ha rediseñado elHan-Yellock®: como resultado, el versátil conector es ahora aún más fácil de usar. Las fuerzas de bloqueo se han reducido considerablemente.
La Han-Yellock® conserva su diseño tradicional, que combina los colores negro y amarillo melón con atractivos contornos redondeados y componentes de fundición inyectada de zinc. Se han introducido cambios en el manejo: basta con presionar suavemente los botones para liberar el conector. Las juntas perimetrales de doble perfil, de diseño estrecho, en la carcasa para montaje en panel y en la capota portadora garantizan menores fuerzas de enclavamiento.
"El Han-Yellock® se utiliza principalmente en zonas expuestas donde se requiere un buen diseño y una altura de instalación mínima, como en robótica", informa el director de producto Tarek Spreen de HARTING Electric. Dependiendo de la aplicación, el Han-Yellock® también ofrece oportunidades de miniaturización. La densidad de potencia es especialmente elevada en los monobloques Han-Yellock®. En la Han-Yellock® 60 se pueden instalar 48 contactos de potencia específicos de Yellock (16 A) en una superficie comparable a las dimensiones de una campana/carcasa Han® 16B. Utilizando 25 contactos (16 A), el monobloque Han-Yellock® 30 supera la densidad de potencia de los insertos Han® EE en las campanas estándar Han® 6B.
Han-Yellock® es un conector que combina diversas soluciones innovadoras en un diseño global compacto y visualmente atractivo:
Un "clic" audible indica que el proceso de bloqueo se ha completado.
El lado del cable está dividido en dos partes, lo que permite el montaje frontal y posterior. Las interfaces no deben separarse para una inspección visual del lado de la conexión.
Los multiplicadores Han-Yellock® permiten duplicar contactos y potenciales.
Los marcos adaptadores permiten integrar fácilmente los módulos Han-Modular®.
25 opciones de codificación diferentes garantizan que cada conector se monte en la posición correcta.
Tiempos de montaje más cortos gracias a la opción de encaje a presión de los módulos Han-Modular® y los monobloques Han-Yellock®.
Ventajas del cliente de un vistazo:
Fácil manejo gracias a la reducción de las fuerzas de enclavamiento y bloqueo
Alta densidad de contactos y capacidad de puenteado en una interfaz de diseño compacto
Los elevados ciclos de conexión garantizan una mayor vida útil
Diseñado para aplicaciones con requisitos estéticos
Han-Yellock® 30 relanzado (izquierda) y 60 (derecha): facilidad de uso, bajas fuerzas de inserción
Tarek Spreen
Posición: Product Manager
- Departamento: Conectores de alta resistencia
- Empresa: HARTING Technology Group