D-Sub
Durante muchos años, el D-Sub (también denominado por su nombre completo, el conector D-sub miniatura) ha proporcionado una solución fiable para señales de bus en aplicaciones industriales. Se ofrecen en más variantes, recuentos de polos, bases, contactos y versiones que prácticamente cualquier otro conector industrial. Su prolongado historial y evolución continua han convertido a la serie D-Sub, por ejemplo High Density, Mixed y Filter por mencionar algunos ejemplos, en la interfaz de uso universal para aplicaciones industriales exigentes.
Series destacadas
Filtrar
Productos 2717

Crimphülse 13,0 - 14,0

Crimphülse 12,0 - 13,0

Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5

Crimphülse 5,0 - 6,0

Crimphülse 5,5 - 6,5

Crimphülse 6,0 - 7,0

Crimphülse 6,5 - 7,5

Crimphülse 7,0 - 8,0

Crimp sleeve 7,5 - 8,5

Crimphülse 8,0 - 9,0

Crimphülse 8,5 - 9,5

Crimphülse 9,0 - 10,0

Crimphülse 9,5 - 10,5

Crimp sleeve 10,0 - 11,0

Crimphülse 10,5 - 11,5

Crimphülse 11,0 - 12,0

Crimphülse 11,5 - 12,5

Crimphülse 12,5 - 13,5

Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0
Conectores D-Sub
Sin embargo, al utilizar los conectores D-Sub de HARTING's para la placa de circuito impreso, no está limitado a transmitir únicamente señales de bus en sus dispositivos. Además de nuestros clásicos modelos D-Sub, HARTING ofrece numerosas soluciones adicionales para transmisión de señales, datos y corrientes altas. Con nuestro D-Sub Mixed, por ejemplo, podemos crear un número prácticamente ilimitado de variantes para cumplir sus requisitos modulares específicos. Nuestras opciones adicionales, como añadir elementos filtrantes o resistencia al agua, contribuyen a solucionar problemas y ahorran espacio en la placa de circuitos impresos.
HARTING ha sido un suministrador líder de conexiones D-Sub para entornos industriales durante décadas. Invertimos continuamente para seguir el ritmo de las nuevas tecnologías. Para D-Sub, los esfuerzos se centran principalmente en la técnica de terminación. HARTING ofrece conectores D-Sub para sus procesos THR y SMT, de manera que pueda obtener ahorros potenciales adicionales durante la producción.
Beneficios
Una cartera de productos versátil –D-Sub Standard, D-Sub High Density, D-Sub Mixed, D-Sub Filter, D-Sub Waterproof, D-Sub THR, D-Sub SMT
Para soldadura por reflujo y por ola – tecnología de agujero pasante, tecnología de montaje en superficie y reflujo con agujero pasante
Conector modular para D-Sub Mixed para placas de circuitos impresos
La instalación rápida en un proceso de producción moderno contribuye a reducir costes
Muy versátil y sencillo
Conocimientos
Datos de ingeniería & Servicios
Datos CAD, gestor de datos de productos, disponibilidad de distribuidores, muestras gratuitas & más.
Descubra los servicios de HARTING Engineering Data & para apoyar su proyecto de la mejor manera posible. Para cada producto de nuestro catálogo digital encontrará más datos de ingeniería & services:
Datos CAD, fichas técnicas y fichas de características
Selectores de productos con varios atributos
Paquetes de datos individuales
Configuración y personalización
Notas individuales y deratings
Servicio gratuito de muestras