Han® 1A
El Han® 1A ofrece un sistema de conectores rectangulares compacto, robusto y de uso universal para la transmisión en todas las líneas de vida (datos, energía, señales). Los dispositivos cada vez más pequeños también requieren interfaces cada vez más pequeñas, por ejemplo en ingeniería y robótica. La nueva serie de conectores refleja la tendencia con bases y aislantes a juego. El apantallamiento necesario para la conexión del motor también puede conseguirse con conectores de plástico Han® 1A.
Series destacadas
Ocupa hasta un 30% menos de espacio que Han® 3A
Uso flexible (datos, señal, alimentación)
Gran versatilidad (IP20/IP65)
Menos tiempo de instalación
Inventario mínimo necesario:
Reducción de costes: conectores de instalación asequibles
Filtrar
Productos 216
Relevance
Cable adapter
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Artículo Nº: 09 10 000 0400
Inserts
Han 1A-12-c-f latch
Artículo Nº: 09 10 012 3101
Inserts
Han 1A-12-c-m latch
Artículo Nº: 09 10 012 3001
Locking levers
Han 1A-lever metal
Artículo Nº: 09 10 000 5200
Mounting frames
Han 1A-fixing plate
Artículo Nº: 09 10 000 9908
Bulkhead mounted housing
Han 1A-HBM
Artículo Nº: 09 10 000 0300
Inserts
Han 1A-5+PE-c-m
Artículo Nº: 09 10 005 3006
Inserts
Han 1A-5+PE-c-f
Artículo Nº: 09 10 005 3106
Bulkhead mounted housing
Han 1A-base angled
Artículo Nº: 09 10 000 0800
Inserts
Han 1A-5+PE-c-m latch
Artículo Nº: 09 10 005 3001
Cable adapter
Han 1A-strain relief
Artículo Nº: 09 10 000 5300
Inserts
Han 1A-5+PE-c-f latch
Artículo Nº: 09 10 005 3101
Inserts
Han 1A-3+PE-c-f latch
Artículo Nº: 09 10 003 3301
Inserts
Han 1A-3+PE-c-m latch
Artículo Nº: 09 10 003 3201
Inserts
Han 1A-3+PE-c-m
Artículo Nº: 09 10 003 3206
Inserts
Han 1A-3+PE-c-f
Artículo Nº: 09 10 003 3306
Inserts
Han 1A-2+PE-s-m latch
Artículo Nº: 09 10 002 2601
Inserts
Han 1A-2+PE-s-f latch
Artículo Nº: 09 10 002 2701
Inserts
Han 1A-12-c-m
Artículo Nº: 09 10 012 3006
Coding element
Han 1A-coding clip yellow
Artículo Nº: 09 10 000 9904
Coding element
Han 1A-coding clip red
Artículo Nº: 09 10 000 9901
Inserts
Han 1A-3+PE-s-m latch
Artículo Nº: 09 10 003 2601
Dummy plugs
Han 1A-sealing plug
Artículo Nº: 09 10 000 9909
Inserts
Han 1A-3+PE-s-f latch
Artículo Nº: 09 10 003 2701
Inserts
Han 1A-12-c-f
Artículo Nº: 09 10 012 3106
Inserts
Han 1A-3+PE-c-m shielded
Artículo Nº: 09 10 003 3006
Inserts
Han 1A-2+PE-s-m
Artículo Nº: 09 10 002 2606
Coding element
Han 1A-coding clip blue
Artículo Nº: 09 10 000 9902
Inserts
Han 1A-2+PE-s-f
Artículo Nº: 09 10 002 2706
Inserts
Han 1A-3+PE-c-f shielded
Artículo Nº: 09 10 003 3106
Inserts
Han 1A-3+PE-s-m
Artículo Nº: 09 10 003 2606
Protection cover
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V1
Artículo Nº: 09 10 000 5401
Protection cover
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V1
Artículo Nº: 09 10 000 5501
Inserts
Han 1A-3+PE-s-f
Artículo Nº: 09 10 003 2706
Coding element
Han 1A-coding clip green
Artículo Nº: 09 10 000 9903
Inserts
Han 1A-3+PE-c-f shielded, latch
Artículo Nº: 09 10 003 3101
Inserts
Han 1A-3+PE-c-m shielded, latch
Artículo Nº: 09 10 003 3001
Coding element
Han 1A-coding clip violet
Artículo Nº: 09 10 000 9905
Adapter
Han 1A-DIN rail adapter
Artículo Nº: 09 10 000 9912
Protection cover
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V0
Artículo Nº: 09 10 000 5500
Inserts
Han 1A-M12-m D-coded
Artículo Nº: 09 10 004 3006
Protection cover
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V2
Artículo Nº: 09 10 000 5502
Protection cover
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V2
Artículo Nº: 09 10 000 5402
Inserts
Han 1A-M12-f D-coded
Artículo Nº: 09 10 004 3106