PushPull HARTING
Con los conectores PushPull, HARTING proporciona bases fáciles de usar para muy diversas aplicaciones que requieren la transmisión de datos, señales y potencia. Además del clásico RJ45, este concepto modular también incluye caras de conector tanto para la transmisión de señales y datos como para la conexión de interfaces ópticas.
Series destacadas
Filtrar
Productos 304

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m

HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p

PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp

PushPull V4, compact housing w. clip

PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD

HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack

Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm

Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm

PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.

HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.

PushPull V4, compact housing w/o clip

Han PushPull Power 4/0 M 90° solder pts.

Han PushPull Power Base panel w. gasket

PushPull V4, compact housing vert. jack

Han PushPull Power L Aida Kupplung

Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund

Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A

Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm

PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A
Tecnología de conexión de dispositivos PushPull
Se trata de una solución ideal para aquellas aplicaciones Ethernet que suponen un desafío por el hecho de funcionar al exterior: por ejemplo, un sistema de cámara para monitorizar sistemas de tecnología de procesos, un equipo de telecomunicaciones o una tecnología de regulación del tráfico. Todos estos equipos están expuestos a la radiación solar, al viento, a la lluvia y, en zonas costeras, también al rocío salino. Estos factores no se deben subestimar, especialmente en las centrales de energía eólica ubicadas mar adentro. Hace tiempo que, en las centrales de energía eólica modernas, la altura de la cabeza del rotor ha superado los 100 metros y precisan una alternativa al cable de cobre para las conexiones Ethernet del rotor, ya que para el ancho de banda requerido el cable de cobre está limitado por una distancia de transmisión máxima de 100 metros. En este tipo de aplicaciones se utiliza fibra óptica y, por ello, es especialmente importante proteger las conexiones. Como es sabido, las conexiones ópticas son más sensibles a la suciedad que las conexiones eléctricas. Para este tipo de aplicaciones, la base PushPull V4 también se puede equipar con un aislante de fibra óptica.
... ¡acción!
En el ámbito de la automatización y la construcción de dispositivos, cada vez hay más instalaciones equipadas con paneles y pantallas de mando cuyas señales de vídeo se han conectado previamente a través de una interfaz Ethernet. Con el fin de evitar el rodeo que suponen las conversiones múltiples y poder transmitir directamente una señal de vídeo, la base V4 también está disponible con una cara de acoplamiento provista de puerto para pantallas. Gracias a ello, las HMI (Human Machine Interfaces) modernas pueden trabajar directamente con señales de vídeo. Todas las bases de esta serie tienen en común una gran robustez y facilidad de manejo. Basta con conectar, hacer clic... ¡y listo!
El hermano mayor
Hace años que el concepto modular está profundamente integrado en la robótica. En este ámbito, los aparatos y herramientas se deben poder conectar de forma rápida, fácil y acorde con la finalidad de cada aplicación. Sobre todo para la producción de automóviles, resulta muy útil el hermano mayor del PushPull V4: el PushPull Variant 14, ya que, en robótica, los diseños provistos de una base de cinc fundido a presión son la opción más adecuada. Estos diseños son capaces de soportar las pruebas de fatiga más exigentes, ofrecen una protección fiable contra la EMC y toleran sin problemas los cordones de soldadura en el perfil de la carrocería del vehículo. Sin embargo, ¿qué sucede si luego el robot debe realizar otra tarea? Como es obvio, en un caso así el cableado físico está totalmente fuera de lugar. La actualización del robot debe ser sencilla, rápida y fiable. ¡Y el PushPull V14 puede llevarla a cabo sin problemas! Con su gran tamaño, el PushPull ofrece una parte del conector provista de numerosos aislantes, tanto para Ethernet como para señales, potencia o fibra óptica de larga distancia.
El tercer campeón
Para que la conexión de las fuentes de alimentación sea un juego de niños, HARTING también ofrece el conector PushPull en la versión Power L. Este conector está óptimamente protegido de influencias ambientales adversas y posibles daños gracias a su base de cinc fundido a presión, pero se puede conectar y desconectar fácilmente con solo enchufar y desenchufar, lo mismo que las variantes V4 and V14. Además, con hasta 16A a 24V, permite alcanzar el nivel de rendimiento adecuado en aplicaciones de alto consumo energético. Su conformidad con la norma de AIDA revela que sus orígenes se hallan en la robótica aplicada a la producción de automóviles. Basta con un clic, y la potencia estará conectada.
Más soluciones y recursos
Conocimientos
Datos de ingeniería & Servicios
Datos CAD, gestor de datos de productos, disponibilidad de distribuidores, muestras gratuitas & más.
Descubra los servicios de HARTING Engineering Data & para apoyar su proyecto de la mejor manera posible. Para cada producto de nuestro catálogo digital encontrará más datos de ingeniería & services:
Datos CAD, fichas técnicas y fichas de características
Selectores de productos con varios atributos
Paquetes de datos individuales
Configuración y personalización
Notas individuales y deratings
Servicio gratuito de muestras