Máxima libertad para la transmisión de alta corriente en el tren
La nueva cartera de single poles Han® HPR amplía considerablemente las posibilidades de aplicación de la distribución de potencia.
HARTING ha desarrollado el
Mayores posibilidades de aplicación para la distribución de potencia
La nueva cartera de polos individuales Han® HPR es el complemento perfecto para estas bases. Los polos transmiten potencia hasta 650 A/4 kV CA/CC a través de contactos Han® HC Modular fiables. El resultado son conectores de alto rendimiento en bases HPR con protección IP68/69. Se pueden adaptar hasta ocho contactos de 250/350 A o seis contactos de 650A.
Han® HPR VarioShell ofrece espacio para ocho contactos de 250/350A o seis contactos de 650 A en polos individuales
Ocho polos individuales Han® HPR montados en un sistema Han® HPR VarioShell
Menos peso de manipulación, instalación segura
La aplicación unipolar facilita el manejo de conexiones de alta corriente, especialmente si se utilizan cables muy pesados. Los pines integrados abren 25 opciones de codificación diferentes. También es posible la conexión a otros sistemas de suministro de potencia en vehículos ferroviarios. Como siempre, la aplicación Han® HPR cumple todas las normas ferroviarias pertinentes.
Han® HPR Single Pole con 25 opciones de codificación diferentes
Terminación aerea de Han® HPR Single Pole
Sus ventajas de un vistazo:
Gran flexibilidad gracias a las nuevas opciones de carcasas
Reduce el peso de la manipulación, por lo que ahora se pueden conectar cables individuales
Montaje seguro gracias a los contactos con codificación integrados
Reducción de la complejidad gracias a la normalización y simplificación
Más información en la serie de seminarios web sobre ferrocarril 2024