Inspección de semiconductores & Pruebas de conectividad
En la fase de inspección y pruebas de la fabricación de semiconductores, la precisión y la fiabilidad no son negociables. Cada señal, sensor y sistema de control debe funcionar a la perfección para validar el rendimiento y garantizar un resultado con cero defectos. Por eso es esencial una conectividad rápida y segura, para que los sistemas de control de calidad funcionen sin problemas y maximizar el rendimiento.
Sistemas de inspección y control de calidad con precisión y rapidez.
Durante la fase de inspección y pruebas, la oblea y las retículas se someten a una rigurosa validación para garantizar que no tienen defectos y que cumplen los requisitos dimensionales y funcionales antes de seguir procesándolas. Esto incluye el sondeo, la inspección óptica y la verificación funcional, a menudo realizados por sistemas automatizados de alta velocidad que dependen de un movimiento electromecánico preciso y de la retroalimentación de datos en tiempo real.
Con los diseños de chips avanzados y los nodos tecnológicos cada vez más pequeños, los defectos de procesamiento o de material tan pequeños como unos pocos nanómetros pueden desechar una oblea o retícula entera.
Por eso es esencial una transmisión rápida y segura de la energía, la señal y los datos. Y por qué los conjuntos de cables deben estar diseñados para resistir el movimiento constante, la vibración y la exposición a la EMI.
Los conectores más pequeños e inteligentes ayudan a los sistemas de inspección y pruebas al:
Reducción de la huella del equipo para estaciones de prueba más compactas
Admite transmisión híbrida de energía + datos para simplificar el cableado
Permiten una instalación y terminación en campo más rápidas con diseños plug-and-play
Minimización de la pérdida de señal y de las interferencias EMI para obtener resultados precisos en las pruebas
Soportan movimientos repetitivos y ciclos de alta velocidad sin degradarse
Los conectores y conjuntos de cables personalizados de HARTING están diseñados para satisfacer estas demandas, ofreciendo soluciones resistentes y modulares que se integran perfectamente en los sistemas de inspección automatizados. Entendemos la arquitectura completa del cable, no sólo el conector, lo que le ayuda a construir entornos de prueba más inteligentes y fiables.
Conectividad de fábricas de semiconductores
Más recursos sobre semiconductores
Mejor conectividad en las pequeñas huellas de la fabricación de semiconductores
Desde los teléfonos inteligentes y los smartwatches hasta los vehículos autónomos y los servidores de inteligencia artificial, los chips semiconductores se encuentran en dispositivos de todo el mundo. Para seguir el ritmo de la demanda de estos chips, los equipos de fabricación de semiconductores deben producir más chips sin exigir más a las instalaciones existentes.
Aumentar el rendimiento sin ampliar la huella del equipo requiere máquinas más inteligentes y eficientes.
Los conectores modulares simplifican la complejidad. Al igual que HDMI sustituyó a los cables RCA en la electrónica de consumo, los conectores industriales modulares consolidan múltiples funciones en una única interfaz.