Fabricación de semiconductores Subfab Conectividad
Bajo el entorno prístino de una sala blanca de semiconductores se encuentra la subfábrica y la capa de infraestructura crítica que alberga máquinas como unidades de distribución de energía, bombas de vacío, sistemas de reducción, enfriadores y unidades de suministro de gas. Estos sistemas son esenciales para mantener la integridad del proceso, la seguridad y el tiempo de funcionamiento. Una conectividad fiable en cuanto a energía, datos y señal es vital para garantizar que estas máquinas funcionen sin problemas y se comuniquen de forma fiable con las herramientas de la sala blanca anterior...
Un suministro eléctrico fiable mantiene la infraestructura de fabricación en línea.
La subfábrica es donde tiene lugar la verdadera orquestación de la fabricación de semiconductores, y su complejidad rivaliza con la de la propia fábrica. Además de dar soporte a las herramientas y equipos de proceso, los sistemas de subfabricación también son fundamentales para garantizar la eficacia y la seguridad de la fábrica.
En la subfábrica, las soluciones de conectividad que proporcionan una transferencia de datos de alta velocidad y una distribución de energía fiable son clave para dar soporte a los equipos y sistemas de misión crítica.
Miles de millones en juego: Construir una fábrica puntera puede costar entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, por lo que el tiempo de actividad y la fiabilidad no son negociables.
Operaciones intensivas en energía: Una sola fábrica puede consumir 100 megavatios o más de energía cada hora, lo que equivale a alimentar una pequeña ciudad.
Miles de sistemas que gestionar: La subfabrica contiene bombas de vacío, suministro de gas, sistemas químicos, refrigeración y otras infraestructuras críticas, todas funcionando en armonía 24/7/365.
La cartera de conectores de HARTING está diseñada para este entorno al ofrecer:
Flexibilidad plug-and-play para simplificar la instalación y reducir el tiempo de inactividad
Construcción robusta para un suministro continuo de alta tensión y corriente
Conjuntos de cables a medida para satisfacer sus requisitos específicos de potencia, huella y entorno
Conectividad de fábricas de semiconductores
Aplicaciones de conectividad subfab
Suministro de energía
Satisfaga la interminable demanda de más energía de alto voltaje siempre disponible.
Si una subfabrica es el cerebro de la fabricación de semiconductores, las unidades de distribución de energía (PDU ) actúan como centro neurálgico, dirigiendo la energía a miles de componentes que deben funcionar en perfecta sincronía en todo momento.
Una sola hora de interrupción del suministro eléctrico puede costar a las fábricas millones de dólares en pérdida de productividad, por lo que los conectores de alimentación deben soportar un uso continuo sin comprometer su rendimiento.
Los conectores de HARTING
Sistemas de vacío
Precisión bajo presión.
Los sistemas de vacío regulan la presión, eliminan los contaminantes y permiten un control medioambiental preciso en múltiples cámaras. Estos sistemas deben funcionar continuamente y sin fallos para apoyar la sala blanca y la producción de obleas.
Las bombas de vacío, las válvulas y los sensores deben comunicarse en tiempo real con los sistemas de control maestro. Los robustos conectores modulares como
Iluminación, HVAC & Sistemas de Seguridad
Los conectores hacen que los sistemas de iluminación, climatización y seguridad sean más eficientes, contribuyendo significativamente al ahorro energético y a la eficacia operativa.
Los conectores facilitan la instalación y sustitución de los componentes de iluminación y climatización al permitir una conexión y desconexión rápidas. Esto reduce el tiempo de inactividad durante las actividades de mantenimiento, garantizando que los sistemas permanezcan operativos y que no se desperdicie energía debido a cortes prolongados.
Otras ventajas son:
✓ La adaptabilidad de los conectores proporciona flexibilidad de diseño y futuras modificaciones sin necesidad de recablear o revisar el sistema
✓ La conectividad inteligente permite la supervisión y los ajustes en tiempo real para optimizar el uso de la energía
✓ La eficacia de las conexiones mejora la eficiencia y la fiabilidad, lo que se traduce en una mejora del tiempo de funcionamiento y un ahorro en los costes de los servicios públicos
✓ Los sistemas eficientes reducen la huella de carbono de las instalaciones, alineándose con los objetivos y normativas de sostenibilidad
Más recursos sobre semiconductores
Mejor conectividad en las pequeñas huellas de la fabricación de semiconductores
Desde los teléfonos inteligentes y los smartwatches hasta los vehículos autónomos y los servidores de inteligencia artificial, los chips semiconductores se encuentran en dispositivos de todo el mundo. Para seguir el ritmo de la demanda de estos chips, los equipos de fabricación de semiconductores deben producir más chips sin exigir más a las instalaciones existentes.
Aumentar el rendimiento sin ampliar la huella del equipo requiere máquinas más inteligentes y eficientes.
Los conectores modulares simplifican la complejidad. Al igual que HDMI sustituyó a los cables RCA en la electrónica de consumo, los conectores industriales modulares consolidan múltiples funciones en una única interfaz.