El uso sostenible de las energías renovables, como el viento o el sol, solo puede lograrse mediante módulos de almacenamiento de energía, ya que estos permiten un uso diferido en el tiempo y basado en las necesidades. El uso de conectores acelera la creación de módulos de almacenamiento de energía utilizando células de iones de litio.
Con su serie
Instalación segura y sin errores
El uso por parte de HARTING del color rojo para el signo positivo y el negro para el signo negativo, con una codificación mecánica adicional, evita que las interfaces se mezclen.
Ahorros de tiempo en servicio técnico y mantenimiento
Existe una variante roja del
Si una célula en un módulo de almacenamiento de energía muestra una disminución del rendimiento, se puede utilizar el sistema de gestión correspondiente para apagarla y, a continuación, disponer su sustitución. Para este propósito, las interfaces Han S® de los módulos adyacentes simplemente se apartan en el estado de bloqueo para proporcionar el espacio necesario para realizar el cambio. No resulta necesario interrumpir las funciones de almacenamiento de energía de los módulos no afectados.
Cumplimiento de todas las normas UL relevantes
Se instala un módulo de gestión de baterías (BMS) en cada módulo de almacenamiento o armario de almacenamiento modular. Estas unidades también deben conectarse para formar un tren de control. Aquí, HARTING
Contacto Han® S busbar
Sus ventajas de un vistazo:
Conexiones sin errores mediante un sistema eficaz de codificación mecánica
Instalaciones seguras garantizado por el control visual de bloqueo y los contactos protegidos con los dedos
Fácil & montaje y desmontaje rápidos sobre contacto atornillar por delante
Alta flexibilidad más de diferentes posibilidades de montaje con posicionamiento de 360° para entrada de cables y terminaciones de contactos
Cumple todas las normas UL pertinentes sobre almacenamiento de energía (UL1973, UL9540, UL4128)
HARTING es inmensamente importante para nosotros porque podemos confiar en los muchos años de experiencia de la empresa en el campo de los conectores y la distribución de energía. Obtenemos un rendimiento muy alto de nuestros módulos, y para ello necesitamos un socio competente que esté a nuestro lado. Con la ayuda de los productos de HARTING podemos garantizar que la conexión de nuestro producto a los productos posteriores sea siempre compatible.
Michael Schnakenberg
CEO, Commeo GmbH