Han-Modular® 100A Módulo único protegido: Presentamos nuevas opciones para las conexiones de baterías
HARTING ha desarrollado una versión segura al tacto del módulo individual Han® 100A. La versión estándar del módulo simple anterior no tiene protección contra contactos en el lado macho. La nueva versión viene ahora equipada con un accesorio de plástico en la punta del contacto.
Esta protección de los contactos se aconseja para todas las aplicaciones en las que ya no se suministre corriente desde la red eléctrica. Cuando se obtiene energía de sistemas de almacenamiento en baterías, por ejemplo, es posible que siga circulando corriente por los lados implicados cuando se conecta y desconecta una interfaz.
Por el contrario, el nuevo Han® 100A Single Module Protected garantiza la seguridad de los contactos y la compatibilidad con los módulos de zócalo existentes (n.º de pieza 09 14 001 3131).
Han® 100A Módulo simple protegido, macho y hembra
Heiko Meier
Posición: Product Manager
- Departamento: PM Installation Technology
- Empresa: HARTING Electric Stiftung & Co. KG
Janek Kolhosser
Posición: Product Manager
- Departamento: PM Installation Technology
- Empresa: HARTING Technology Group