Conector industrial Conectores circulares Cableado del sistema Conectores para placas de circuito impreso (PCB)
Como comprar Configuradores Gestor de descargas (Descarga de datos de productos)
HARTING Career

Conectores industriales / Han®


Visión general
Conectores rectangulares
Conectores rectangulares
Conectores circulares industriales
Conectores circulares industriales
Conectores y cableados para aplicaciones específicas
Conectores y cableados para aplicaciones específicas

Conectores circulares


Visión general
Conectores circulares métricos
Conectores circulares métricos
Conectores circulares industriales
Conectores circulares industriales

Conectividad de dispositivos


Visión general
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placas de circuitos impresos
Pasamuros de panel
Pasamuros de panel
Conectores de cable y cableados
Conectores de cable y cableados

Switches Ethernet industriales


Visión general
Switches Ethernet industriales
Switches Ethernet industriales

Interfaces de operador


Visión general
Interfaces de operador
Interfaces de operador

Equipo de carga para electromovilidad


Visión general
Equipo de carga para electromovilidad
Equipo de carga para electromovilidad

Cableados y cables a medida


Visión general
Potencia y señal
Potencia y señal
Data
Data
Cables a granel
Cables a granel

Herramientas


Visión general
Herramientas
Herramientas

Industrias


Tecnologías agrícolas
Industria - Panorama de las tecnologías agrícolas
Automatización
Automatización - Imagen de héroe
Data Centers
Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg
Tecnologías de movilidad eléctrica
Gráfico del sector AES MOVILIDAD
Energía
Energy - Grid Hero Image
Tecnologías del hidrógeno
Panorama del ecosistema del hidrógeno
Robótica
Visión general de la robótica
Construcción de maquinaria
Maquinaria
Sector ferroviario
Panorama ferroviario
Fabricación de semiconductores
SemiconductorManufacturing_Overview.tif
Infraestructuras inteligentes
2024-09_Cooling_Heating_System_GettyImages-1002890486.jpg

Aplicaciones


Soluciones personalizadas
HARTING customised solution
Conjuntos de cables con conectores circulares
Cableados conectores circulares
Soluciones de Ethernet Industrial
Soluciones de Ethernet Industrial
Conectores cableables
Instalación en campo
Single Pair Ethernet
Cableados con conectores Single Pair Ethernet
D-Sub PushPull
Conexión PushPull D-Sub
Sistemas de solenoides
Sistemas de solenoides
Soluciones MID
Soluciones MID

El Grupo Tecnológico


Grupo Tecnológico
Edificio HQT, Espelkamp
Historia
El futuro necesita el pasado
Board
Una empresa familiar
Colaboraciones
Colaboraciones
Compromiso deportivo
Nuestro compromiso deportivo

HARTING Américas


HARTING Americas
HARTING Norteamérica
Asociaciones industriales

Sala de prensa


Sala de prensa
Sala de prensa
Prensa & contactos con los medios de comunicación
Contacto para periodistas
Revista de tecnología tec.news
tec.news números 45 - 49

Sostenibilidad


Nuestra responsabilidad
Nuestra responsabilidad
Nuestra cultura corporativa
Nuestra cultura corporativa
Nuestro medio ambiente
Nuestro medio ambiente
Nuestras tecnologías
Nuestras tecnologías
Nuestro compromiso social
Nuestro compromiso social
Sistema de denuncia de irregularidades
Proteger viendo y actuando - Sistema de denuncia BKMS
Descarga de certificados - Sistema integrado de gestión
Certificados CSR

Calidad


Integrated Management System
2024-05_GettyImages-1214111373_man woman talk tablet.jpg
Nuestra exigencia de calidad
Edificio HQT, Espelkamp
Tests y laboratorios
Análisis de materiales
Nuestro compromiso social
Nuestro compromiso social
Nuestro medio ambiente
Nuestro medio ambiente
Descarga de certificados - Sistema integrado de gestión
Certificados CSR

Servicio al cliente


myHARTING
Website Advanced Stage
Servicio al cliente
Customer Service - Hero.png
Información al cliente
Atención al cliente - Frente de la planta HARTING 1 HQT
Website Training Center
Website Training Center
Descargar declaraciones - Conformidad del producto
Certificados CSR

Contacto


Contacte con nosotros
Brasil - Imagen del héroe
HARTING en todo el mundo
HARTING en el mundo - Banderas

Alternativas:

Buscar por serie
Configuradores
  1. Inicio
  2. Equipo de carga para electromovilidad
  3. Productos
  4. Cable de carga
  5. 08 91 409 0102 B0

Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 7,5m

Artículo Nº: 08 91 409 0102 B0


Nuevo
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 7,5mCharg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 7,5mCharg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 7,5m

La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.

Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 7,5mCharg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 7,5mCharg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 7,5m
Nuevo Mode 3

Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 7,5m

Artículo Nº: 08 91 409 0102 B0

7.5 m
para ver precios y disponibilidad.
0
Consulta sobre el producto
7.5 m
para ver precios y disponibilidad.
0
Consulta sobre el producto

Resumen de características

Mode 3 Cable de carga Cable recto Tipo 2, Hembra (Lado del vehículo) Tipo 2, Macho (lado de la infraestructura) Longitud de cable: 7.5 m

Detalles del producto


Elemento Cable de carga
Especificaciones Cable recto
Modo de carga Mode 3
Conector 1 Tipo 2
Hembra
(Lado del vehículo)
Conector 2 Tipo 2
Macho
(lado de la infraestructura)
Método de terminación Terminación de engaste
no separable
Estructura de núcleo 5x 4 mm² + 0,5 mm²
Número de fases 3
Número de contactos 7
Numero de contactos de señal 2
Numero de contactos de potencia 5
Configuración de contacto Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
Detalles También disponible con el logotipo específico del cliente a petición.
Longitud de cable 7.5 m
Corriente nominal (señal) 2 A
Tensión nominal (señal) 30 V
Corriente nominal (potencia) 32 A
Tensión nominal (potencia) 480 V
Tipo de corriente AC
Codificación resistencia ‌220 Ω entre PE y PP
Temperatura ambiente -30 ... +50 °C en funcionamiento
-40 ... +80 °C almacenamiento/transporte
Presión de aire ≥540 hPa ≈ 5000 m
Fuerza de inserción 100 N
Fuerza de extracción 100 N
Ciclos de conexión 10000
Grado de protección según IEC 60529 IP44 estado conectado
Diámetro de cable 14,55 mm ± 0,35 mm
Radio de flexión mínimo 9x diámetro de cable (plegado repetido)
Resistencia de conductor a 20 °C ≤4,14 Ω/km @ 4 mm²
≤39 Ω/km a 0,5 mm²
Potencia de carga 22 kW
China RoHS 50
RoHS conforme con exención
Sustancias REACH SVHC Sí
Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
Estado ELV conforme con exención
Sustancias de la California Proposition 65 Sí
Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Sustancias REACH SVHC Plomo
Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Material (aislante) Poliamida (PA)
Color (aislante) Negro
Material (contactos) Aleación de cobre
Superficie (contactos) Chapado en plata
Material (capota/base) Poliamida (PA)
Color (capota/base) Negro
Material (tapa) Poliuretano termoplástico (TPU)
Material (cable) Poliuretano termoplástico (TPU)
Color (cable) Negro
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Certificaciones CE
VDE
Especificaciones IEC 62196-1
IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 62893
Número europeo de arancel aduanero 85444290
Tamaño del embalaje 1
Peso neto 3240 g
País de origen Rumanía
GTIN 5713141054102
eCl@ss 27144705
ETIM EC002897
UNSPSC 24.0 25175004
Anterior
Siguiente

Social Media


© Grupo Tecnológico HARTING

  • Imprint
  • Política de privacidad
  • Política de Cookies
  • Aviso Legal Web
  • Información al cliente