HARTING T1 Industrial
Single Pair Ethernet (SPE) garantiza por primera vez el uso rentable de Ethernet en todos los aspectos de la automatización industrial. Ethernet de un solo par utiliza un par de cables para transmitir datos a velocidades de hasta 1 GBit/s. Esto convierte a SPE en la alternativa ideal para aplicaciones industriales en la era de Industria 4.0 e IIoT. HARTING T1 Industrial es la cara de acoplamiento SPE para aplicaciones industriales según IEC 63171-6.
Series destacadas
Filtrar
Productos 40
T1 Industrial Jack AH IP20
T1 Industrial plug SL-C IP20
T1 Industrial jack AH IP20
T1 Industrial Jack AH IP20
T1 Ind.jack,T1-M12 str.,8mm
T1 Industrial plug SL-C IP20
T1 Industrial jack AH IP20
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-ANG-SHLD
preLink PCB to T1 module
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,2m
T1 Ind. Jack M12, angled
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 10m
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG26/7 PUR 10m
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0.3m
HARTING T1 Industrial para SPE
Transmisión de Ethernet a través de un solo par de hilos de cobre. SPE es la tecnología perfecta para conectar dispositivos de campo a la red Ethernet. La tecnología Ethernet de un solo par es rápida, ahorra espacio, resulta rentable y está lista para ser implementada. El equipamiento de sensores sencillos, cámaras y más con interfaces Ethernet posiciona a la SPE como impulsora de temas como la Industria Integrada y la IIoT.
Disponible como: CONECTOR DE CABLE | CONJUNTO DE CABLES | LADO DEL DISPOSITIVO
Varias opciones
Conozca Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet (SPE) transmite datos a través de Ethernet a velocidades de hasta 1 Gbit/s con un solo par de hilos, lo que la convierte en la solución perfecta para IIoT y la comunicación sin barreras entre el sensor y la nube. Conozca la tecnología SPE, los casos de uso, las normas y el ecosistema en una página web dedicada a Single Pair Ethernet.
Explicación sencilla sobre Single Pair Ethernet
Su guía de inicio rápido: Conozca Single Pair Ethernet en eBook gratuito y nuestros vídeos.
Conocimientos
Datos de ingeniería & Servicios
Datos CAD, gestor de datos de productos, disponibilidad de distribuidores, muestras gratuitas & más.
Descubra los servicios de HARTING Engineering Data & para apoyar su proyecto de la mejor manera posible. Para cada producto de nuestro catálogo digital encontrará más datos de ingeniería & services:
Datos CAD, fichas técnicas y fichas de características
Selectores de productos con varios atributos
Paquetes de datos individuales
Configuración y personalización
Notas individuales y deratings
Servicio gratuito de muestras