M12: PowerX
Los conectores M12 con codificación L y K satisfacen las crecientes necesidades energéticas de los dispositivos compactos y transmiten más de 10 veces la potencia de las soluciones anteriores, conservando el mismo tamaño. Proporcionan una potencia de suministro de hasta 7,5 kW en los espacios más reducidos: más que suficiente para aplicaciones compactas y descentralizadas en todos los sectores del AES. Los conectores circulares M12 son un estándar común en muchas aplicaciones industriales cuando se trata de la conexión robusta de datos y energía. Dada su normalización internacional IEC, su conformidad PNO y su uso generalizado, representan una base ideal para las aplicaciones industriales.
Los dispositivos y accionamientos de las aplicaciones industriales son cada vez más potentes, pero conservan las mismas dimensiones que antes. Estas ganancias de rendimiento también se reflejan en el consumo de energía eléctrica, que debe conectarse mediante una interfaz adecuada. HARTING está haciendo frente a este reto de permitir que los tamaños de conexión existentes y conocidos eleven el rendimiento con un M12 robusto y estandarizado internacionalmente
X veces la potencia
Los conectores M12 son una interfaz bien establecida para la transmisión de señales, datos y energía en aplicaciones industriales. La alimentación de los aparatos estaba limitada a unos 100 W con los códigos A, B y D existentes. Con las caras de los conectores con codificación K y L, el tamaño M12 cumple los requisitos de la AES - ofreciendo así varios kW de potencia de transmisión (hasta 7,5 kW) en el más compacto de los espacios. Esto aumenta en órdenes de magnitud la potencia de transmisión posible en un tamaño compacto.
En detalle:
Los conectores de 5 polos con codificación L pueden manejar una potencia de 0,75 kW a 16 A en el rango de tensión extrabaja, lo que hace que la versión con codificación L sea muy adecuada para cajas de distribuidores de campo, cajas de E/S controladas por bus de campo, fuentes de alimentación y aplicaciones de válvulas. Las redes de subdistribución con una tensión de trabajo de 24 V o 48 V también figuran como escenarios típicos de utilización. La PNO (ProfiBus user organisation) considera el M12 Power con codificación L como la nueva conexión estándar para la alimentación de dispositivos de campo.
Con codificación K
Los conectores de 5 polos con codificación K transmiten hasta 630 V y 12 A, lo que cubre los parámetros de conexión típicos de los motores trifásicos de la gama kW (hasta 7,5 kW), que representan la mayor parte de los sistemas.
Montaje del cable o conexión de campo
Por el lado de los cables, HARTING ofrece conectores de desplazamiento de aislamiento (IDC) HARAX® de montaje en campo y conectores de crimpado para versiones de clavija recta y enchufe, con un concepto de capuchón de 360 grados. En consecuencia, los conectores M12 de HARTING están cumpliendo los requisitos del mercado que van mucho más allá de las especificaciones de la norma IEC 61076-2-111 pertinente.
Jonas Diekmann
Posición: Technical editor
- Departamento: Global Product Management
- Empresa: HARTING Electronics GmbH