Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
| Datos comerciales | ||
|---|---|---|
| País de origen | Hungría | Hungría |
| Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| Tamaño del embalaje | 1.0 | 30.0 |
| Peso neto | 1.4 kg | 1.0 kg |
| eCl@ss | 27440204 | 27440204 |
| GTIN | 5713140003996 | 5713140004023 |
| Specifications and approvals | ||
| Especificaciones | DIN 41626 | DIN 41626 |
| Identificación | ||
| Descripción del contacto | Recto | Recto |
| Tipo de contacto | Contacto coaxial | Contacto coaxial |
| Contactos para | DIN 41612 Tipo M|DIN 41612 Bauform M 0+2 | DIN 41612 Tipo M plano|har-modular® Módulo M-plano, hembra, recto |
| Categoría | Contactos | Contactos |
| Serie | DIN 41612 | DIN 41612|har-modular® |
| Versión | ||
| Proceso de fabricación | Contactos girados | Contactos girados |
| Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija|Mezzanine|De placa de circuitos impresos a cable | De placa madre a tarjeta hija|Mezzanine|De placa de circuitos impresos a cable |
| Tipo | Contacto macho para conectores hembra | Contacto macho para conectores hembra |
| Método de terminación | Terminación de soldadura | |
| Características técnicas | ||
| Ciclos de conexión | 500.0 | 500.0 |
| Resistencia de aislamiento | >109 Ω | >109 Ω |
| Pérdida de retorno | >32 dB @ 1 GHz|>30 dB @ 2 GHz|>28 dB @ 4 GHz|>24 dB @ 6 GHz | >26 dB @ 1 GHz|>23 dB @ 2 GHz|>22 dB @ 4 GHz|>22 dB @ 6 GHz|>22 dB @ 10 GHz |
| Nivel de rendimiento | 1 | 1 |
| Tensión de prueba Ur.m.s. | 0,75 kV | 0,75 kV |
| Fuerza de extracción | 1.0 | 1.0 |
| Impedancia coaxial | 50.0 Ω | 50.0 Ω |
| Fuerza de inserción | 10.0 | 10.0 |
| Frecuencia | 6 GHz | 10 GHz |
| Temperatura de limitación | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Corriente nominal | 1.5 | 1.5 |
| Resistencia de contacto | ≤10 mΩ para matriz de contacto interna|≤3 mΩ para manguito exterior | ≤10 mΩ para matriz de contacto interna|≤3 mΩ para manguito exterior |
| Material properties | ||
| Sustancias REACH SVHC | Sí | Sí |
| Sustancias de la California Proposition 65 | Sí | Sí |
| Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
| Material (contactos) | Aleación de cobre | Aleación de cobre |
| Material (bloqueo) | Aleación de cobre | Termoplásticos |
| RoHS | conforme con exención | conforme con exención |
| Exenciones RoHS | 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo. | 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo. |
| China RoHS | 50 | 50 |
| Conjunto de requisitos con niveles de peligro | no requirements (flammable mass < 10g) | no requirements (flammable mass < 10g) |
| Estado ELV | conforme con exención | conforme con exención |
| Superficie (contactos) | Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento | Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento |
| Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
| Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |