Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: 1 A
Contactos: 160
Acodado
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: AU 30, 1, según IEC 61076-4-113
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Beige
Detalles del producto
Categoría
Conectores
Serie
har-bus® 64
Elemento
Conector hembra
Descripción del contacto
Acodado
Método de terminación
Terminación de soldadura por ondas
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Número de contactos
160
Configuración de contacto
Filas z, a, b, c y d, posiciones 1, 2, ... , 31, 32
Fijación de placas de circuitos impresos
Con brida de fijación
Filas de contacto
5
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,54 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
2,54 mm
Corriente nominal
1 A
Corriente nominal
Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
Distancia de separación
0,6 mm entre 2 filas (a, b, c)
0,6 mm entre 2 filas (z, d)
0,8 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)
0,8 mm entre 2 contactos en una fila (z, d)
Distancia de deslizamiento
0,6 mm entre 2 filas (a, b, c)
0,6 mm entre 2 filas (z, d)
0,8 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)
0,8 mm entre 2 contactos en una fila (z, d)
Resistencia de aislamiento
>1010 Ω
Resistencia de contacto
≤20 mΩ para filas a, b, c
≤30 mΩ para filas z, d
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 160 N
Fuerza de extracción
≤ 120 N
Nivel de rendimiento
AU 30
1
según IEC 61076-4-113
Tensión de prueba Ur.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Negativa
Material (aislante)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Color (aislante)
Beige
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Grosor de capa
≥ 0,76 µm
Grosor de capa
≥ 30 µinch
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios