Una señal de transmisión intensa requiere menos espacio
Los nuevos aislantes triple “D” permiten conseguir la máxima densidad de contactos –hasta un 130% superior, en comparación con normas anteriores– sin reducir la tensión nominal.
La necesidad de soluciones de ahorro de espacio es una cuestión fundamental en maquinaria, robótica y automatización. Es lo que impulsó a HARTING a desarrollar el Han D® Que destaca por su alta densidad de contactos y sus reducidas dimensiones. El Han® La DDD tiene el doble de contactos que la norma anterior Han® DD, pero conserva las mismas dimensiones y características eléctricas.
Sin reducción de la tensión nominal
La serie “Triple D” puede transmitir señales o alimentación con un máximo de 107 contactos. La potencia eléctrica es equivalente a la del otro producto de la familia, el Han DD® (máx. 250 V / 10 A).
Para simplificar el manejo en automatización o robótica, HARTING ofrece también accesorios como paneles de fijación y contactos de guiado.
Hasta 107 contactos sin reducir la tensión nominal: aislantes Han® DDD
Sin necesidad de herramientas adicionales para conexión de PE
Además de ofrecer ventajas de ahorro de espacio, los aislantes Han® DDD también pueden ayudar a optimizar los procesos de cableado. El instalador solo tiene que utilizar una técnica de terminación para los contactos eléctricos y de PE. No se requieren accesorios y herramientas adicionales.
Han® DDD puede optimizar de esta manera el uso de interfaces en armarios de control convencionales.
En consecuencia, se realiza un uso más eficiente de las superficies de contacto existentes, por ejemplo, las interfaces en robótica. El uso de aplicaciones de ahorro de espacio es viable en todos los sectores industriales en los que las conexiones eléctricas desempeñan una función.
Sus ventajas de un vistazo:
Densidad de contactos hasta un 130% mayor sin reducción de la tensión nominal (en comparación con los conocidos insertos Han® DD)
Reducción de costes Mayor número de contactos por interfaz
Optimización del proceso: Una tecnología de terminación para contactos eléctricos y de PE
Reducción de los tiempos de montaje: No se necesitan accesorios ni herramientas adicionales para la conexión PE
Ahorro de espacio adicional: Se puede reducir el tamaño del conector
Solicitar muestra de producto.
¿Desea beneficiarse de una densidad de contactos hasta un 130 por ciento superior sin reducción de la tensión nominal? Solicite una muestra gratis para tener una primera impresión.