DIN 41612
Los conectores DIN 41612 se han acreditado millones de veces como un clásico probado para conectar placas de circuitos y redes troncales. Los clientes de HARTING alaban su robustez y los avances y optimizaciones continuos. Nuestros conectores de pines DIN 41612 y sus variantes se mejoran y perfeccionan constantemente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Las tres familias principales de productos de la serie DIN 41612 son los conectores de potencia, los conectores de señales y los productos correspondientes en la serie har-bus®64.
Series destacadas
Filtrar
Productos 1104

CON.MACHO 64 ACOD. TIPO C

MACHO ACOD. 96 CTOS TIPO C CODIF.

CON. MACHO 48 CONT. ACOD TIPO F

CONECTOR HEMBRA 96 CTOS 2,5MM TIPO C

Hembra DIN C 64 vías soldar 2,9mm

hembra c.i. 48 ctos 4,5 mm tipo c

DIN-Signal 2C048FS-2,9C1-2

AISLANTE CRIMP 48 VIAS TIPO F

CON. MACHO ACOD. 48 TIPO 2C

CONECTOR HEMBRA HAR-BUS 96 CTOS. TIPO C

CONECTOR HEMBRA HARBUS 96 CTOS HAR-PRESS

DIN-Power D032MS-3,0C1-2

DIN-Signal 3B020FS-2,9C1-2

Federleiste D 32pol. Einlöt 4,5 AFS 2

CONECTOR HEMBRA HAR-BUS 64 CTOS TIPO C

MACHO TIPO H 15 CTOS ACODADO

DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2

HEMBRA 15 CTOS TIPO H SOLDAR CI

HAR-BUS 2C PL2 4.5MM PRESS IN

MACHO ACODADO 48 CTOS. TIPO F
Más información
DIN 41612 Conectores de alimentación
Para corrientes de 6 A a 15 A: DIN Power
Los conectores DIN 41612 Power con un paso de 5,08 mm son los preferidos en aplicaciones que requieren conexiones de enchufe especialmente robustas o corrientes más altas de 6 A a 15 A. Los requisitos de estos conectores normalizados IEC 606032 están respaldados por nuestra amplia variedad de carcasas y accesorios, incluidas las versiones totalmente metálicas, que garantizan la robustez necesaria y aseguran un apantallamiento continuo desde el cable hasta el bastidor. Los conectores de alimentación DIN de HARTING también ofrecen una baja resistencia al contacto gracias a sus refinadas superficies de contacto.
Tipo D
Hasta 32 contactos
2 filas
6 A por contacto
Tipo E
Hasta 48 contactos
3 filas
6 A por contacto
Tipo F
Hasta 48 contactos
3 filas
6 A por contacto
Suplemento estándar tipo FM, F9 (9 contactos) y 2F (24 contactos)
Tipo G
Hasta 64 contactos
3 filas
6 A por contacto
Tipo H / MH
Hasta 16 contactos (tipo H16), 15 contactos (tipo H15) y 3 contactos (tipo H3)
3 filas, 15 A por contacto (6 A suplemento estándar tipo MH)
Complemento estándar tipo MH 21+5 (hasta 27 contactos + 5 contactos especiales) y MH 24+7 (hasta 31 contactos + 7 contactos especiales)
Hasta 16 contactos (tipo H16), 15 contactos (tipo H15) y 3 contactos (tipo H3)
3 filas, 15 A por contacto (6 A suplemento estándar tipo MH)
Complemento estándar tipo MH 21+5 (hasta 27 contactos + 5 contactos especiales) y MH 24+7 (hasta 31 contactos + 7 contactos especiales)
DIN 41612 Conectores de señal
Alta densidad de contactos y robustez: Señal DIN
Los conectores macho y hembra de señal con un paso de 2,54 mm, normalizados según DIN IEC 606032, garantizan la robustez necesaria, así como una alta densidad de contactos, con hasta 96 contactos en un conector. Numerosas posibilidades de conexión (placa de circuito impreso a placa de circuito impreso, entreplaca o cable a placa de circuito impreso), hasta 2 A por contacto, excelente calidad de transmisión y mínima resistencia de contacto: éstas son las características que hacen de los conectores DIN Signal los preferidos para las aplicaciones más exigentes. Han demostrado ser una solución fiable para la construcción de maquinaria, la tecnología de automatización y las aplicaciones ferroviarias.
Tipo B
Hasta 64 contactos
2 filas
2 A por contacto
Suplementos estándar tipos 2B (32 contactos) y 3B (20 contactos)
Tipo C
Hasta 96 contactos (ampliado a 160 contactos para tipo C)
3 filas (ampliado a 5 filas para el tipo C)
2 A por contacto (ampliado a 1 A por contacto para el tipo C)
Suplementos estándar tipos 2C (32 contactos) y 3C (20 contactos)
Tipo M
hasta 78 contactos + 8 contactos especiales adicionales (+ 10 para tipo M inverso)
Contactos de señal, coaxiales, de alta corriente, de fibra óptica y de alta tensión en un solo conector
Tipo M (0+2) sin contactos de control + 2 contactos especiales adicionales, 1 fila
Tipo Q
Hasta 64 contactos
2 filas
2 A por contacto
Suplementos estándar tipos 2Q (32 contactos) y 3Q (20 contactos)
Tipo R
Hasta 96 contactos (ampliado a 160 contactos para el tipo R)
3 filas (ampliado a 5 filas para el tipo R)
2 A por contacto (ampliado a 1 A por contacto para el tipo R)
Suplementos estándar tipos R (HE11), 2R (48 contactos) y 3R (30 contactos)
Más soluciones y recursos
Conocimientos
Datos de ingeniería & Servicios
Datos CAD, gestor de datos de productos, disponibilidad de distribuidores, muestras gratuitas & más.
Descubra los servicios de HARTING Engineering Data & para apoyar su proyecto de la mejor manera posible. Para cada producto de nuestro catálogo digital encontrará más datos de ingeniería & services:
Datos CAD, fichas técnicas y fichas de características
Selectores de productos con varios atributos
Paquetes de datos individuales
Configuración y personalización
Notas individuales y deratings
Servicio gratuito de muestras