Conector industrial Conectores circulares Cableado del sistema (solo en inglés) Conectores para placas de circuito impreso (PCB) (solo en inglés)
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
  2. Automatización del envasado: Conexiones seguras IP6K9K para termoselladoras de alta velocidad

Automatización del envasado: Conexiones seguras IP6K9K para termoselladoras de alta velocidad


Héroe: Conectores de alimentos y bebidas

Los requisitos de las plantas de producción de la industria alimentaria y de bebidas son elevados. Es crucial evitar contaminaciones causadas por residuos de alimentos en los componentes, como motores y conectores. Esto se consigue mediante ciclos regulares de limpieza a alta presión y productos químicos de limpieza cáusticos. Para que una planta sea resistente a este tipo de limpiezas, sus componentes deben cumplir ciertas condiciones.

Para aprovechar el uso de conectores en la industria alimentaria, Packaging Automation Ltd, una empresa que diseña y construye selladoras de bandejas de alta velocidad, confía en el conector Han® F+B de HARTING.

Packaging Automation Ltd. (PA) ofrece soluciones de envasado para la industria alimentaria y de bebidas. La empresa se estableció como fabricante de máquinas de envasado centrándose en el diseño y la producción de selladoras de bandejas y embotelladoras de alta velocidad. Las máquinas pueden utilizarse para envasar distintos tipos de alimentos.

Anteriormente, la entrada de agua había sido un problema con los prensaestopas y conexiones IP68. La entrada se produjo por el uso de productos químicos cáusticos agresivos, así como de máquinas de limpieza de alta presión junto con altas temperaturas. La aprobación del uso del conector Han® F+B ha resuelto este problema.

El uso del conector Han® F+B tiene otras ventajas. La estandarización en la parte inferior de la máquina ya es posible. Los insertos se pueden cambiar fácilmente sin tener que renunciar a todo el trabajo de metal, si un cliente quiere cambiar una opción. Además, permite a la PA conectar otros componentes, como dispositivos de succión, de forma rápida y sencilla.

Han® F+B en acción, configurado como capota con carcasa acodada para montaje

Han® F+B en acción, configurado como campana con mamparo acodado
mamparo acodado

Conexiones seguras IP6K9K para selladoras de bandejas de alta velocidad

Han® F+B en acción, configurado como capota con carcasa acodada para montaje
Varias configuraciones posibles: capota en la parte superior, insertos en el centro, carcasas montadas en la parte inferior y capotas y carcasas a derecha e izquierda
Nave industrial y plantilla de Packaging Automation Ltd. (PA)

Sistema de conectores flexible para un uso personalizado y modular


El conector Han® F+B presenta un grado de protección IP69K que lo hace adecuado para la limpieza a alta presión. Una certificación ECOLAB confirma su resistencia a los productos químicos de limpieza habituales.

En combinación con el acero inoxidable del que está hecha la máquina, resulta fácil de limpiar y eliminar cualquier residuo. Las capotas y las carcasas pueden equiparse con diversos insertos de la serie Han® 3 A, incluidos insertos para datos, señales y alimentación eléctrica.

Esta característica convierte al conector en un sistema flexible que puede adaptarse a aplicaciones individuales y facilita el diseño de máquinas modulares.

Nave industrial y plantilla de Packaging Automation Ltd. (PA)

Factory hall and workforce of Packaging Automation Ltd. (PA)

Ventajas del cliente de un vistazo:


  • Modificación, mantenimiento y reequipamiento rápidos

  • Capotas y carcasas IP69K de fácil limpieza para una limpieza eficiente

  • Carcasas rectas y en acodadas para diferentes aplicaciones

  • Carcasas para proteger los contactos cuando no están conectados

  • Numerosas inserciones para datos, señales y alimentación

  • Capota de cable a cable para modernizar y mejorar máquinas existentes

»

La normalización en la parte inferior de la máquina ya es posible. Podemos cambiar fácilmente los insertos sin tener que rediseñar toda la chapa, si uno de nuestros clientes quiere cambiar una opción. Asimismo, contactamos con HARTING con la solicitud de una conexión cable a cable en línea completamente nueva. Esta innovación abre nuevas opciones para realizar algunas variaciones en las máquinas. El conector Han® F+B permite conexiones seguras IP69K para ampliaciones o la eliminación de cajas de conexiones en una línea de producción.

Steve_woodhead.tif

Steve Woodhead

Electrical Engineer, Packaging Automation Ltd.

Social Media


© Grupo Tecnológico HARTING

  • Imprint
  • Política de privacidad
  • Política de Cookies
  • Aviso Legal Web
  • Información al cliente