La infraestructura de recarga engloba todo el equipamiento técnico y los servicios necesarios para suministrar electricidad a los vehículos eléctricos, por ejemplo, las estaciones de recarga, la conexión a la red, los sistemas de facturación y el software.
Soluciones para infraestructuras de recarga
La expansión continua y orientada a la demanda de la infraestructura de recarga es un factor decisivo para la aceptación y difusión de la movilidad eléctrica, ya que garantiza la disponibilidad y accesibilidad de las opciones de recarga para los usuarios. Incluye puntos de recarga tanto públicos como privados, por ejemplo en las calles, en aparcamientos, en empresas o en casa. Con una amplia gama de cables de carga de diversos estándares, así como componentes de conexión dentro de la propia estación de carga, HARTING está realizando una importante contribución a la expansión de la movilidad eléctrica.
Infraestructura de recarga: tecnología, rendimiento, oferta pública
La infraestructura de recarga para vehículos eléctricos incluye todo el equipamiento necesario para cargar estos vehículos. Esto incluye las estaciones de recarga y la tecnología asociada. Hay varias formas de cargar un coche eléctrico, que difieren en términos de potencia de carga y ubicación. Mientras que el vehículo se carga en casa con corriente alterna (AC) en el rango de potencia más bajo, las estaciones de carga públicas suelen ofrecer altas capacidades de carga en el rango de corriente continua (DC).
A diferencia de los dispositivos de recarga privados (cajas de pared), las modernas estaciones públicas de recarga rápida están equipadas con una compleja electrónica de potencia y comunicación para cargar los vehículos eléctricos en el menor tiempo posible.
Soluciones HARTING para infraestructuras de recarga
Con cables de carga estandarizados para aplicaciones de AC y DC y una amplia cartera de productos, HARTING garantiza una transmisión de energía y señales segura y rápida y apoya a sus socios en el diseño técnico de diversos sistemas de carga.
La cartera de productos de HARTING Automotive abarca el estándar europeo de interfaz de carga de DC Combo Type-2 para la carga rápida de DC con una capacidad de carga de 200kW. Estos productos cuentan con las homologaciones y certificados pertinentes para todos los sectores específicos del mercado y los requisitos legales en todo el mundo. Para los cables de carga, el conector de type-1 para AC (desarrollada para EE. UU., Japón y Corea del Sur) está certificada según UL, CE y JET / PSE; la de type-2 para el mercado europeo es conforme con UL/VDE. El enchufe GB China de HARTING's cumple la norma CQC de la autoridad china de estandarización (Centro de Certificación de Calidad de China).
Cables de carga de AC y DC
Nuestros cables de carga están disponibles en diferentes longitudes y potencias. Los cableados personalizados con extremos abiertos diseñados individualmente garantizan la máxima flexibilidad durante la instalación. Los componentes adicionales para las tomas de recarga completan la cartera de infraestructuras de recarga.
Buses industriales/Ethernet
Las potentes interfaces de comunicación garantizan una transmisión de datos rápida, segura y, sobre todo, sin problemas. Esto se consigue gracias a sus excelentes propiedades EMC, que protegen de forma fiable los sensibles componentes electrónicos de comunicación de las interferencias electromagnéticas.
Diferentes normas coexisten
Al igual que ocurre en las gasolineras con diferentes tipos de combustible, en las estaciones de carga coexisten diversas normas de conexión. Algunos ejemplos son el sistema de carga combinada (CCS) con conectores de type-1 (Combo 1) o de type-2 (Combo 2), el sistema de carga CHAdeMO u otras normas como la GB/T de China.
Los largos tiempos de carga disuaden a muchos propietarios de coches a la hora de cambiar a los vehículos eléctricos. La tecnología de carga rápida que utiliza el conectore de carga de DC (Combo) garantiza que los vehículos reciban suficiente potencia en unos minutos en lugar de unas horas. Prácticamente todos los nuevos conceptos de vehículos eléctricos de los principales fabricantes de equipos originales se basan en una potente carga rápida para complementar su tecnología de carga convencional. De esta manera se garantiza una mejor aceptación entre los automovilistas y se consigue dar un fuerte impulso a la movilidad eléctrica.
¿Le interesa? ¡Contáctenos!
¿Busca soluciones eficaces para su infraestructura de recarga? Entonces, ¡póngase en contacto con nosotros! Estaremos encantados de atenderle.
Soluciones de conectividad de HARTING para infraestructuras de recarga
¿Quiere hablar de soluciones?
Christian Bohne
Posición: Industry Segment Manager
- Departamento: Industry Segment Management
- Empresa: HARTING Technology Group