Las máquinas eléctricas de manipulación de materiales son vehículos utilizados en almacenes e instalaciones de producción para mover y transportar materiales. Utilizan motores eléctricos para la propulsión, lo que los hace más silenciosos y respetuosos con el medio ambiente que los vehículos diésel o de gasolina.
Máquinas de manipulación de materiales
Ya sean AGV o carretillas elevadoras eléctricas, las máquinas eléctricas de manipulación de materiales deben recargarse en muy poco tiempo para garantizar entregas just-in-time y una alta disponibilidad de los vehículos. Los continuos avances tecnológicos permiten conceptos de aplicación cada vez más novedosos y mayores exigencias a la infraestructura energética. HARTING ofrece una gama de soluciones para máquinas de manipulación de materiales y también está impulsando el desarrollo en el campo de los sistemas de carga inteligentes.
Vehículos automatizados para una logística eficaz
Los AGV (vehículos de guiado automático), los pequeños sistemas de transporte guiados, las carretillas elevadoras autónomas u otras unidades de autoconducción ya no son cosa del futuro, sino una realidad en muchas empresas.
Permiten:
Transporte totalmente automatizado
Entrega de componentes justo a tiempo
Flujo de mercancías flexible y escalable en intralogística
Aunque el flujo de mercancías en la fabricación y la intralogística está cada vez más automatizado, la clásica carretilla elevadora tripulada mantendrá su papel dominante en el transporte y la manipulación de mercancías en un futuro previsible. Esto es especialmente cierto en el caso de las carretillas elevadoras eléctricas, ya que combinan un alto rendimiento con el respeto al medio ambiente gracias a su funcionamiento poco ruidoso y sus cero emisiones.
Más sobre el tema
Soluciones para máquinas de manipulación de materiales de HARTING
La mejora de las tecnologías de las baterías conlleva cada vez mayores exigencias a la tecnología de conexión eléctrica y a la infraestructura de recarga asociada.
Gracias a sus robustos conectores para baterías, HARTING permite integrar fácilmente los sistemas de almacenamiento de baterías en los vehículos. Las interfaces de carga estandarizadas y las soluciones de carga personalizadas contribuyen a la expansión de la infraestructura de carga interna y aumentan significativamente los tiempos de funcionamiento de los vehículos gracias a sus cortos tiempos de carga.
Premiada solución de carga rápida para máquinas de manipulación de materiales - desarrollada en colaboración con Toyota Material Handling
En estrecha colaboración con Toyota Material Handling, HARTING ha desarrollado una innovadora solución de carga para máquinas de manipulación de materiales que impresiona no sólo por sus prestaciones técnicas, sino también por su diseño: El conector de carga desarrollado permite cargar los vehículos de forma segura y eficiente en el menor tiempo posible, una ventaja decisiva para su uso en intralogística, donde la disponibilidad y los tiempos de carga desempeñan un papel fundamental.
La solución ha sido galardonada con el prestigioso Premio Alemán de Diseño 2024, prueba de la exitosa combinación de funcionalidad, facilidad de uso y atractivo estético.
¿Le interesa? ¡Contáctenos!
¿Busca soluciones de carga eficientes para su flota de vehículos? ¡Póngase en contacto con nosotros! Estaremos encantados de atenderle.
Soluciones de conectividad de HARTING para máquinas de manipulación de materiales
¿Quiere hablar de soluciones?
Christian Bohne
Posición: Industry Segment Manager
- Departamento: Industry Segment Management
- Empresa: HARTING Technology Group